Tecnologie di collegamento

Tecnologie di collegamento

Per segnali, dati e potenza

Phoenix Contact offre la tecnologia di collegamento più adatta alla vostra applicazione.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Connessione a vite
    Connessione a vite

    La connessione a vite di Phoenix Contact offre la massima flessibilità per il collegamento di più conduttori, senza la necessità di una costante manutenzione.

  • Connessione a molla
    Connessione a molla

    La connessione a molla di Phoenix Contact offre un impiego intuitivo e un'elevata praticità nella connessione.

  • Connessione a perforazione di isolante
    Connessione a perforazione di isolante

    La tecnica di connessione rapida QUICKON di Phoenix Contact offre un collegamento a rotazione con un ingombro ridotto, con la brevettata tecnica a perforazione di isolante.

  • Connessione Pierce
    Connessione Pierce

    Con la connessione Pierce di Phoenix Contact non è necessario preparare i conduttori.

  • Connessione a crimpare
    Connessione a crimpare

    La connessione a crimpare di Phoenix Contact fornisce un collegamento rapido e automatizzato per il cablaggio di grandi quantità di conduttori.

  • Collegamento a bullone
    Collegamento a bullone

    Il collegamento a bullone è stato appositamente sviluppato per il pratico cablaggio di capicorda ad anello e a forcella.

I vantaggi

  • La tecnologia di collegamento adatta per ogni applicazione
  • Collegamento rapido e semplice grazie a caratteristiche costruttive innovative
  • Collegamento elettrico sicuro e stabile nel tempo grazie ai materiali di alta qualità

Un esempio di innovazione: la connessione Push-in

La connessione Push-in è stata sviluppata per il collegamento diretto: i conduttori rigidi,o dotati di capocorda, possono essere inseriti direttamente nel punto di connessione, senza bisogno di utensili.

Il particolare profilo della molla permette di inserire i conduttori con capocorda da 0,34 mm² con la massima semplicità. Le ridotte forze necessarie per l'inserimento facilitano sensibilmente il cablaggio. L'apertura della molla, per l'estrazione dei conduttori o per la connessione di conduttori flessibili senza capocorda montato da 0,14 mm², avviene in modo semplice, e senza contatto diretto con le parti conduttrici, grazie al pulsante di azionamento.

La speciale molla, realizzata in pregiato acciaio inox, garantisce massime forze di contatto e di estrazione dei conduttori, oltre ad un collegamento resistente ai gas e alle vibrazioni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi