Torna alla panoramica

Link e download

Configuratore prodotto

Con il configuratore di prodotti trovate l'articolo giusto per la vostra applicazione.

Dati necessari:

  • Alimentatore per l'applicazione da pianificare
  • Numero di percorsi della corrente
  • Corrente nominale
  • Lunghezza cavo

Tabella di scelta

La tabella di scelta è di ausilio nella pianificazione del lato secondario dell'alimentatore. Essa descrive le lunghezze massime dei conduttori in funzione di:

  • interruttore di protezione
  • sezione conduttore
  • classe di potenza dell'alimentatore

I valori indicati relativi alle lunghezze del cavo corrispondono alla distanza (l) tra l'alimentatore e il carico.

Parametri limite per il calcolo:

  • Interruttore di protezione CB TM1 x A SFB P
  • intervento elettromagnetico
  • al più tardi con un valore fino a 10 volte la corrente nominale
  • Temperatura ambiente: +20 °C

Sono considerate le resistenze interne degli interruttori di protezione. Oltre alla corrente di cortocircuito, l'alimentatore corrispondente fornisce metà corrente nominale per i conduttori collegati in parallelo.

Descrizione Lingua Aggiornato al
Tabella di scelta interruttori di protezione CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Supporti per progettazioni
Tedesco 18.06.2013
Tabella di scelta interruttori di protezione CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Supporti per progettazioni
Inglese 18.06.2013

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591