Torna alla panoramica

Interruttori di protezione magnetotermici

Gli interruttori di protezione magnetotermici vengono principalmente utilizzati nella tecnica informatica e di comunicazione e nel controllo di processo.

Grazie alle diverse curve caratteristiche di intervento questa variante di interruttore di protezione è adatta a diverse condizioni di disinserzione. La segnalazione remota dello stato di funzionamento offre un alto livello di assistenza. In questo modo sono possibili tempi di reazione molto brevi in caso di errore.

Applicazione

Applicazione di interruttori di protezione magnetotermici  

Applicazione di interruttori di protezione magnetotermici

Gli interruttori di protezione magnetotermici sono particolarmente indicati per la protezione di controllori programmabili, valvole, motori e convertitori di frequenza.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591