Torna alla panoramica

Scheda per interruttori di protezione

Le schede per interruttori di protezione offrono possibilità di connessione fino a cinque utenze per conduttore di sicurezza. In questo modo è possibile unire i vantaggi della serie di interruttori di protezione CB TM1... con una ripartizione di potenziale semplice e salvaspazio.

Lo stato di esercizio dell'interruttore di protezione viene monitorato e messo a disposizione in due gruppi come segnalazione collettiva tramite morsetti di connessione. Per impostazione predefinita entrambi i gruppi della segnalazione collettiva vengono azionati in fila con un ponticello.

Applicazione

Scheda per interruttori di protezione con interruttore di protezione termico  

Scheda per interruttori di protezione con interruttore di protezione termico

Scheda per interruttori di protezione con interruttore di protezione termico come esempio delle esecuzioni multicanale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591