Torna alla panoramica

Relè statici trifase con tecnologia ibrida con collegamento su bus di campo

Per l'integrazione in sistemi su bus di campo si utilizza il collegamento del sistema INTERFACE oppure il sistema di cablaggio SmartWire-DT™. Per i comuni sistemi bus di campo sono disponibili gateway specifici.

Collegamento su bus di campo tramite sistema INTERFACE (IFS)

Sistema IFS  

Collegamento su bus di campo tramite sistema INTERFACE

Gli avviatori ibridi vengono collegati alla rete PROFINET mediante EMPNET-GATEWAY-IFS. Il collegamento avviene tramite un connettore bus per guida DIN, che fornisce la tensione di alimentazione 24 V e comanda le apparecchiature.

Le uscite digitali per il comando degli avviatori non sono necessarie. I motori possono essere spenti in modo sicuro mediante ingressi Enable con relè di sicurezza o comando protetto secondo PL. EM-PNET-GATEWAY-IFS dispone di otto ingressi digitali e quattro uscite parametrizzabili secondo le esigenze. In particolare per una struttura modulare o decentrata è possibile rinunciare alle schede I/O sul controllore o anche agli I/O remoti. Basta collegare l'interruttore di posizione direttamente al gateway PROFINET.

Collegamento su bus di campo tramite SmartWire-DT™

Smart-WireDT™  

Collegamento su bus di campo tramite SmartWire-DT™

Gli avviatori ibridi e i dispositivi di comando e segnalazione vengono collegati direttamente al controllore attraverso un gateway con sistema SmartWire-DT™.

SmartWire-DT™ riduce la complessità del cablaggio. In questo modo potrete avvalervi di armadi di comando chiari e compatti. Lo spegnimento sicuro è garantito da un relè di sicurezza PSR.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi