Tecnologia di relè statici trifase

Tecnologia relè statici trifase CONTACTRON

Gestione intelligente di motori

Avviare, invertire e proteggere i motori con la tecnologia dei relè statici trifase compatta ed elettronicamente sicura.

La tecnologia dei relè statici trifase CONTACTRON di Phoenix Contact è una combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè gestita da microprocessori. Ciò consente un'attivazione sicura e riduce considerevolmente il carico sui contatti del relè. La durata dei relè statici trifase è di conseguenza 10 volte superiore rispetto i dispositivi di commutazione puramente meccaniche.

Questa innovativa tecnologia appartenente all'ambito dei dispositivi di commutazione ha vinto il premio per l'automazione: "Per la prima volta tutte le funzioni di inversione su una superficie di soli 22,5 mm in un unico dispositivo, sicurezza inclusa".

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi