Torna alla panoramica

CONTACTRON: per costi di cablaggio ridotti

I relè statici trifase CONTACTRON 4 in 1 integrano tutte le funzioni dei contattori di inversione classici, incluse le funzioni di sicurezza, in un unico apparecchio.

I circuiti di carico e di asservimento interni consentono di risparmiare tempo e garantiscono un cablaggio chiaro nel quadro elettrico. In confronto alla soluzione standard meccanica, i costi di cablaggio si riducono fino al 75%.

Cablaggio più rapido e semplice

CONTACTRON 4 in 1  

Relè statici trifase CONTACTRON

I relè statici trifase CONTACTRON riuniscono, a seconda delle necessità, fino a quattro funzioni in un unico apparecchio. Tra queste ci sono un funzionamento destrorso, con comando semplice tramite una scheda di uscita PLC a 24 V, e un funzionamento sinistrorso con funzione di inversione opzionale che include i cablaggi di blocco e di carico.

Gli apparecchi proteggono inoltre il motore mediante un salvamotore integrato con funzione automatica e di reset a distanza. La funzione Safety implementata soddisfa inoltre i requisiti di arresto di emergenza secondo il Performance Level e (PL e) e/o la categoria 3 (cat. 3).

Confronto: circuiti principali contattore di inversione motore

Cablaggio semplice con CONTACTRON

Fino al 75% in meno dei costi di cablaggio in confronto ai metodi classici.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi