Tecnologie

Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact

Advanced Shielding Technology

AST sta per connettori schermati assolutamente sicuri. Scoprite come funziona questa tecnologia.

Concetto schermato senza soluzione di continuità

Processo di produzione con prestampaggio e stampaggio metalli  

Processo di produzione con prestampaggio e stampaggio metalli

Advanced Shielding Technology sta per schermatura ultrasicura. Anche in condizioni ambientali estreme, come carichi meccanici estremi o fulmini, la connessione schermata a 360° protegge la trasmissione di dati, segnali e potenza.

Nell'innovativo processo di produzione automatizzato di connettori confezionati M8 e M12 con Advanced Shielding Technology, il prestampaggio e lo stampaggio dei metalli garantiscono migliori prestazioni di schermatura.

Il prestampaggio del corpo base fissato al cavo con poliammide garantisce un'estrema stabilità meccanica nelle applicazioni con carichi assiali. Lo stagno appositamente sviluppato per i requisiti elettrici e meccanici consente una connessione di schermatura a 360° sicura e affidabile.

Il collegamento ampio e completo di treccia schermata e spina garantisce inoltre una protezione EMC ultrasicura, un'ottima dissipazione del calore e resistenza alle sovratensioni e i picchi di corrente.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591