Campi applicativi

Advanced Shielding Technology di Phoenix Contact

Schermatura ultrasicura

Advanced Shielding Technology ottimizza il design attuale dei connettori M8 e M12.

Sollecitazioni meccaniche

Carico meccanico dovuto alle catene portacavi  

Assolutamente affidabile

Advanced Shielding Technology garantisce la resistenza agli urti e alle vibrazioni con i più elevati carichi meccanici in applicazioni con torsione, catene portacavi o robotica.

Macchine e impianti di produzione

Elevata affidabilità dell’impianto  

Assolutamente sicura

Se in componenti della macchina si verifica un cortocircuito, la tecnologia di schermatura avanzata consente il flusso di corrente attraverso lo schermo fino all'attivazione dei fusibili. L'ampia schermatura garantisce maggiore sicurezza e la riduzione del rischio di incendio, grazie al riscaldamento minimo.

Ambienti elettromagneticamente inquinati

Protezione EMC in applicazioni con robotica  

Assolutamente affidabile

Nel campo degli impianti di produzione intelligente e delle reti industriali, Advanced Shielding Technology realizza la trasmissione affidabile di elevati volumi di dati e portate di trasmissione in continuo aumento fino a 40 Gbit/s. La migliore schermatura di dissipazione dello schermo fornisce una protezione affidabile contro le interferenze elettromagnetiche.

Tecnica di azionamento

Sovratensioni transitorie a causa delle operazioni di commutazione di carichi induttivi  

Assolutamente resistente

Quando si commutano carichi induttivi come i motori, si generano brevemente tensioni elevate. I connettori confezionati con Advanced Shielding Technology sono resistenti alle sovratensioni transitorie e garantiscono una maggiore disponibilità degli impianti, grazie alla connessione senza interruzioni della treccia di schermatura e della spina.

Applicazioni outdoor

Scarica atmosferica in applicazioni outdoor  

Assolutamente robusta

Grazie alla robusta connessione e alla copertura schermata a 360°, i connettori con Advanced Shielding Technology possono resistere senza problemi anche a scariche atmosferiche e picchi di corrente fino a 20 kA. Particolarmente adatti all'impiego in applicazioni outdoor.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591