Componenti e sistemi bus di campo

Collegamento intelligente

Collegamento intelligente

Risparmio di tempo durante la pianificazione e l'installazione: questa versatile gamma di prodotti consente di creare una rete per bus di campo per ogni applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Installazioni rapide, perfette e semplici con AS-Interface.

  • CANopen
    Il robusto sistema di bus di campo

    Il sistema di bus di campo CANopen è particolarmente adatto alla trasmissione affidabile di dati.

  • CC Link
    CC-Link

    Componenti passivi come connettori: per un rapido cablaggio CC-Link.

  • ControlNet™
    Rete sincrona

    Potente sistema per la trasmissione di dati ciclici e non.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ è adatto per numerose applicazioni e anche per reti più piccole.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT è ottimizzato per processi rapidi.

  • EtherNet/IP™
    La rete aperta

    L'Ethernet/IP crea continuità tra le reti per uffici e quelle industriali.

  • FOUNDATION Fieldbus
    Foundation Fieldbus

    Componenti di bus di campo per la struttura modulare delle applicazioni FOUNDATION Fieldbus.

  • HART
    HART

    Componenti HART e WirelessHART per la comunicazione tra sensori e sistema di controllo.

  • IEC 61850
    Infrastruttura di rete e sistemi I/O per IEC 61850

    La norma IEC 61850 descrive i requisiti che i dispositivi e la comunicazione utilizzati nei sistemi di protezione e di gestione degli impianti elettrici devono soddisfare.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS collega tutte le periferiche con i controllori più comuni.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link consente uno scambio continuo di dati di processo e servizio tra controllori e campo.

  • Modbus
    Modbus

    Il versatile protocollo di comunicazione Modbus è collaudato e pratico da utilizzare.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS è un sistema di bus di campo leader a livello mondiale per l'automazione di macchine e impianti di produzione.

  • PROFINET
    Soluzioni di sistema sicure

    PROFINET è un sistema di bus di campo basato su Ethernet che offre un trasferimento continuo di dati su tutti i livelli.

  • Sercos
    Sercos

    Componenti per il sistema Sercos per una trasmissione di dati rapida e sincronizzata nella tecnologie di automazione.

  • USB
    USB

    Connettore a spina e cavo standardizzato: soluzioni di cablaggio di interfacce USB secondo le esigenze del settore.

  • VARAN
    VARAN

    Componenti VARAN passivi per il cablaggio in ambiente industriale.

Cerca in Componenti e sistemi bus di campo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le risorse necessarie per il cablaggio aumentano, le attività di assistenza e gli interventi di manutenzione diventano complessi e richiedono un impegno alquanto gravoso. Passando alle reti per bus di campo, potrete usufruire di una connessione chiara tra tutti i livelli di automazione: dal livello di campo al livello di controllo, indipendentemente dalla tipologia dei dispositivi impiegati.

I vantaggi

  • Risorse per il cablaggio ridotte grazie alla trasmissione dati seriale
  • Tempi di guasto e manutenzione diminuiti grazie all'autodiagnosi del sistema
  • Maggiore protezione dai guasti grazie alla trasmissione dei dati digitale
  • Scelta flessibile dei componenti di sistema: basata su standard aperti
  • Sostenibilità: estensioni e modifiche semplici da effettuare

Componenti e sistemi

Componenti e sistemi per la realizzazione di un bus di campo  

Componenti e sistemi per tutti i bus di campo

Per ogni bus di campo, Phoenix Contact offre una vasta gamma di componenti e sistemi. Venite a scoprirli: dai connettori conformi alle soluzioni complete passando per i vari dispositivi di campo e componenti per infrastrutture.

Leader della tecnologia

Tiger Chip  

Leader della tecnologia con le innovazioni come Tiger Chip

Con INTERBUS, Phoenix Contact presentava già intorno alla metà degli anni '80 uno dei primi bus di campo industriali. Da allora siamo impegnati costantemente nello sviluppo e nel perfezionamento dei sistemi per la comunicazione industriale.

Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Grazie ai nostri ASIC (Application Specific Integrated Circuit) per INTERBUS e PROFINET siamo leader del mercato in fatto di tecnologia. Le nostre creazioni, come Tiger Chip per l'implementazione PROFINET, ci spingono a credere ogni giorno nel nostro motto: Inspiring Innovations.  

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Componenti per bus di campo: convertitori

Altre informazioni

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/entry_page/entry_page

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi