Torna alla panoramica

Integrazione di moduli I/O wireless nel livello di controllo

Integrazione di moduli I/O wireless nel livello di controllo

I blocchi funzionali Radioline per PC Worx consentono di acquisire i dati di processo, i parametri di stato e diagnostica del sistema radio Radioline direttamente con un controllore.

La moderna tecnologia radio permette di integrare facilmente i segnali I/O di sensori e attuatori distribuiti su lunghe distanze in un controllore di Phoenix Contact.

Vantaggi

  • Monitoraggio e controllo di stazioni remote senza accesso via cavo
  • Facile acquisizione di dati di processo, parametri di stato e diagnostica delle singole stazioni radio
  • Flessibilità, montaggio semplice e riduzione dei costi rispetto alle installazioni via cavo
  • Riduzione dei tempi necessari per lo sviluppo
  • Blocchi funzionali gratuiti disponibili senza licenza aggiuntiva

Applicazione

Radioline – moduli di espansione  

Radioline – moduli di espansione

Negli impianti con strutture di ampie superfici in aree esterne, come le infrastrutture comunali, gli impianti di trattamento acque e acque reflue, produzione di energia, estrazione delle materie prime, gestione del traffico, nonché in parchi chimici o in altri impianti dell'industria di processo, i valori misurati e le segnalazioni di stato devono essere spesso trasmessi da numerose stazioni esterne a un'unica centrale. Esempi sono il monitoraggio del livello di riempimento o la documentazione continua delle potenze delle pompe e delle portate.

Nella centrale, i dati di processo vengono infine trasmessi a un sistema sovraordinato tramite l'interfaccia software standardizzata o visualizzati su un monitor dopo l'elaborazione. Ciò che sembra semplice in realtà richiede un intenso lavoro di programmazione software.

Soluzione

Strutture di rete automatiche, con diagnostica integrata  

Utilizzo all'interno di differenti reti mesh

I blocchi funzionali consentono l'integrazione semplice e rapida di nuove funzioni o rendono i dispositivi parte integrante del vostro sistema di controllo. Ciò riduce i tempi necessari per lo sviluppo.

Con la moderna tecnologia radio, i segnali I/O di sensori distribuiti su lunghe distanze possono essere facilmente integrati in un controllore Phoenix Contact. Nella stazione principale Radioline, l'intera rete radio viene rappresentata da un solo indirizzo slave Modbus, semplificando la lettura e la scrittura delle informazioni del sensore/attuatore.

Integrazione di moduli I/O in controllori Phoenix Contact

Impiego universale di controllori Phoenix Contact  

Integrazione di moduli I/O in PC Worx

Componenti necessari:

  • Modulo principale Radioline
  • Moduli di espansione I/O Radioline
  • Controllori Inline o Axioline
  • Modulo di comunicazione RS-485 Inline o Axioline
  • PC Worx
  • Blocchi funzionali PC Worx

Distinta base

Integrazione di moduli I/O in controllori Phoenix ContactTipoCod. art.
Controllore Axioline per l'integrazione diretta di moduli I/O Radioline in ModbusAXC 10502700988
Axioline F, modulo di comunicazione, per il trasferimento di dati seriale con un modulo principale RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666

Per PC Worx sono necessari i seguenti blocchi funzionali:
 

I blocchi funzionali sono riportati nei dati articolo del modulo principale Radioline, nella scheda "Download". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Integrazione di moduli I/O in controllori Phoenix ContactTipoCod. art.
Controllore Axioline per l'integrazione diretta di moduli I/O Radioline in ModbusAXC 1050
Axioline F, modulo di comunicazione, per il trasferimento di dati seriale con un modulo principale RadiolineAXL F RS UNI 1H

Per PC Worx sono necessari i seguenti blocchi funzionali:
 

I blocchi funzionali sono riportati nei dati articolo del modulo principale Radioline, nella scheda "Download". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Moduli principali RadiolineTipoCod. art.
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz, copertura fino a 5 km (in campo libero), per l'utilizzo in tutto il mondoRAD-2400-IFS2901541
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz, copertura fino a 5 km (in campo libero), per l'utilizzo in GiapponeRAD-2400-IFS-JP2702863
Ricetrasmettitore radio da 868 MHz, copertura fino a 20 km (in campo libero), per l'utilizzo in EuropaRAD-868-IFS2904909
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz, copertura fino a 32 km (in campo libero), per l'utilizzo in America del NordRAD-900-IFS2901540
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz, copertura fino a 32 km (in campo libero), per l'utilizzo in AustraliaRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplexer multipunto RS-485, copertura fino a 1,2 km con cavi a due conduttoriRAD-RS485-IFS2702184
Moduli principali RadiolineTipoCod. art.
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz, copertura fino a 5 km (in campo libero), per l'utilizzo in tutto il mondoRAD-2400-IFS
Ricetrasmettitore radio da 2400 MHz, copertura fino a 5 km (in campo libero), per l'utilizzo in GiapponeRAD-2400-IFS-JP
Ricetrasmettitore radio da 868 MHz, copertura fino a 20 km (in campo libero), per l'utilizzo in EuropaRAD-868-IFS
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz, copertura fino a 32 km (in campo libero), per l'utilizzo in America del NordRAD-900-IFS
Ricetrasmettitore radio da 900 MHz, copertura fino a 32 km (in campo libero), per l'utilizzo in AustraliaRAD-900-IFS-AU
Multiplexer multipunto RS-485, copertura fino a 1,2 km con cavi a due conduttoriRAD-RS485-IFS
Moduli di espansione I/O RadiolineTipoCod. art.
2 ingressi/uscite digitali e 1 ingresso/uscita analogico RAD-DAIO6-IFS2901533
4 ingressi digitali (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 ingressi NAMUR digitaliRAD-NAM4-IFS2316275
4 uscite relè digitali (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 ingressi digitali (0…30,5 V DC), 2 ingressi a impulsi fino a 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 uscite transistor digitali (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 ingressi di corrente analogici (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 ingressi di tensione analogici (0 V … 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 uscite di corrente/tensione analogiche (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 ingressi Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Moduli di espansione I/O RadiolineTipoCod. art.
2 ingressi/uscite digitali e 1 ingresso/uscita analogico RAD-DAIO6-IFS
4 ingressi digitali (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 ingressi NAMUR digitaliRAD-NAM4-IFS
4 uscite relè digitali (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 ingressi digitali (0…30,5 V DC), 2 ingressi a impulsi fino a 100 HzRAD-DI8-IFS
8 uscite transistor digitali (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS
4 ingressi di corrente analogici (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 ingressi di tensione analogici (0 V … 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 uscite di corrente/tensione analogiche (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS
4 ingressi Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
AccessoriTipoCod. art.
Cavo USB per la diagnostica e la configurazione dei moduli principali RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
AccessoriTipoCod. art.
Cavo USB per la diagnostica e la configurazione dei moduli principali RadiolineRAD-CABLE-USB

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi