WirelessHART

Senza fili nella tecnica di processo

Senza fili nella tecnica di processo

Comprovata comunicazione HART per la vostra rete: adesso anche senza fili.

Torna a Wireless I/O

Categorie

Cerca in WirelessHART

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Approfittate soprattutto della tecnica di processo della comunicazione senza fili HART grazie ai dispositivi WirelessHART di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Semplice integrazione di nuove stazioni grazie alla tecnologia senza fili WirelessHART
  • Utilizzabile in tutto il mondo grazie allo standard internazionale in banda di frequenza pari a 2,4 GHz
  • Comunicazione flessibile grazie alle funzioni supplementari per l'integrazione di dati non HART

WirelessHART: perfetto per ampliamenti e nuove applicazioni

Logo WirelessHART  

Senza fili nella tecnica di processo, con 
WirelessHART

Con WirelessHART è possibile ampliare senza problemi un sistema HART cablato, senza doverlo sostituire. Integrate le stazioni I/O o i dati di diagnosi in modo semplice nel vostro sistema di comunicazione.

Con WirelessHART, i nuovi sistemi possono essere installati utilizzando solo una piccola parte del tempo necessario per i sistemi cablati.

  • Costi di installazione ridotti
  • Costi di materiale e tempi di lavoro inferiori
  • Ritardi minori grazie ad autorizzazioni che non richiedono licenze   

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi