Wired HART

Accesso ai dati di processo digitali con Wired HART

Accesso ai dati di processo digitali

Aumentate l'accessibilità ai dati di processo HART con i prodotti innovativi di Phoenix Contact e mantenete continuamente l'accesso.

Torna a HART

Categorie

Negli ultimi 25 anni i dispositivi HART per la misurazione della portata, della pressione, della temperatura o del livello dei liquidi sono stati installati in innumerevoli applicazioni in tutto il mondo. In molti casi, anche l'accesso ai dati HART, viene mantenuto in modo continuo il segnale da 4 a 20 mA solo durante la messa in funzione o la ricerca di errori.

I componenti HART di Phoenix Contact consentono di collegare in modo vantaggioso e permanente tutti i vostri dati HART e ottimizzano la manutenzione e la durata di esercizio del sistema.

I vantaggi

  • Semplice realizzazione di una robusta rete di comunicazione digitale tramite l'utilizzo di un cablaggio di 4 a 20 mA
  • Scambio dati bidirezionale e privo di anomalie con gli isolatori galvanici HART: separazione galvanica anche per circuiti a sicurezza intrinseca
  • La separazione del circuito da 4 a 20 mA fornisce una qualità del segnale sicura e senza errori
  • Il costante monitoraggio dei dati HART consente il rilevamento precoce degli scostamenti di sistema e aumenta la disponibilità
  • Registrazione dei dati migliorata per il soddisfacimento delle regole amministrative e delle direttive di legge

Isolatori galvanici HART

Isolatori galvanici analogici per HART  

Isolatori galvanici HART per segnali analogici

Gli isolatori galvanici di Phoenix Contact consentono l'accesso al segnale digitale HART. I dispositivi possono essere installati sia in ambienti regolari che in ambienti ATEX. La separazione del segnale e la necessità di fornire il circuito di alimentazione al dispositivo di campo consentono un'installazione più sicura e più accessibile.

La nostra gamma di prodotti offre una serie di vantaggi ed è in continua evoluzione per rispondere alle vostre esigenze applicative.

Protezione contro le sovratensioni per componenti HART

Protezione contro le sovratensioni per HART  

Protezione contro le sovratensioni per HART

La protezione dei circuiti da 4 a 20 mA e il segnale digitale HART sono i requisiti essenziali per molte applicazioni con grandi distanze tra controllore e dispositivo. Le soluzioni di protezione da sovratensioni a innesto di Phoenix Contact offrono una protezione affidabile e prestazioni di segnale continue.

La soluzione a innesto e codificata fornisce il collegamento senza interruzioni anche durante l'innesto.

Multiplexer HART

Multiplexer HART seriali e Ethernet  

Multiplexer HART per interfacce seriali e Ethernet

A seconda delle applicazioni, è possibile avere accesso a tutti i dati digitali dai dispositivi HART, in modo seriale mediante RS-485 o basato su Ethernet.

Per le applicazioni in cui il tempo costituisce un fattore critico, è possibile utilizzare multiplexer seriali RS-485 convenzionali. Ogni multiplex consente la connessione fino a 32 dispositivi. Lo scambio di dati avviene in modo seriale, poiché la comunicazione viene realizzata tramite un solo master HART.

Il multiplex Ethernet HART offre l'accesso a 40 dispositivi tra PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP, ognuno con la propria connessione master HART per applicazioni in cui il tempo costituisce un fattore critico.

In caso di utilizzo di una rete Modbus TCP/IP è inoltre possibile disporre di quattro ingressi e di quattro uscite digitali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi