Rilevamento dati meteo

Rilevamento dati meteo

Informati sulle nostre soluzioni

Ricevete 24 ore su 24 importanti dati meteo quali l'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura.

Torna a Monitoraggio

Categorie

Cerca in Rilevamento dati meteo

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La stazione meteo di Phoenix Contact rileva 24 ore su 24 dati meteorologici come la velocità e la direzione del vento, la temperatura, l'irradiazione, l'umidità e la piovosità. Tutti i componenti della stazione sono protetti dalle sovratensioni.

I vantaggi

  • Supporto dei comuni sensori meteo presenti sul mercato grazie a entrate e uscite standard
  • Adatto per temperature estreme grazie al sensore di riscaldamento integrato
  • Messa a disposizione di dati rilevati dal sensore, a scelta attraverso Modbus​ conformemente a​ SunSpec®,​ OPC​ UA​ e​ PROFINET
  • Messa in servizio semplificata grazie alla parametrizzazione dei sensori mediante interfaccia web

Semplice rilevamento dei dati meteo

Stazione meteo nell'impianto fotovoltaico  

Semplicità di configurazione dei sensori tramite interfaccia web

Da noi riceverete soluzioni preinstallate e collaudate per il rilevamento dei dati meteo.

La stazione meteo universale ha possibilità di connettere fino a undici sensori comuni tramite interfacce standard. La configurazione dei singoli sensori avviene semplicemente tramite interfaccia web. Per questo motivo per la messa in servizio della stazione meteo non sono necessarie conoscenze di programmazione.

In caso di mancato collegamento dati con il sistema SCADA, questi possono essere localmente conservati sul controllore per una settimana.

Efficiente gestione del parco

Rilevamento dati meteo per impianti a campo aperto  

Rilevamento dati meteo per impianti a campo aperto

I fornitori di impianti fotovoltaici vorrebbero rimanere informati sempre e ovunque sull'efficienza energetica e l'affidabilità dei loro impianti a campo aperto. Una misura possibile è la Performance​ Ratio, che definisce il rapporto tra il rendimento energetico effettivo e il possibile rendimento teorico dell'impianto.

Le stazioni meteorologiche misurano 24 ore su 24 importanti dati come l'irradiazione solare, la velocità del vento e la temperatura. Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA tramite apposite interfacce per il monitoraggio e la gestione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Stazione meteorologica per impianti fotovoltaici a terra

Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi