Torna alla panoramica

Visualizzazione di ottimo livello con la tecnologia SCADA

Lo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) è un sistema di monitoraggio e controllo informatico dei processi tecnici. L'interfaccia di visualizzazione in questo caso è un'interfaccia per l'interazione tra uomo e macchina.

Le visualizzazioni con funzioni SCADA si contraddistinguono per la scalabilità e la versatilità. Vengono impiegate in tutti i casi in cui è necessario gestire e monitorare macchine complesse, impianti o processi automatizzati.

Grazie al monitoraggio centralizzato degli impianti, ad esempio tramite PC o altri dispositivi HMI (Human Machine Interface), non è più necessario l'impiego dei tradizionali indicatori quali interruttori o dispositivi di segnalazione.

In più: SCADA supporta gli standard comuni riguardanti il formato dei dati o la comunicazione.

Ecco le possibilità offerte da SCADA

Possibilità illimitate con le visualizzazioni SCADA  

Possibilità illimitate con le visualizzazioni SCADA

Unico nel suo genere, il software di visualizzazione SCADA si contraddistingue per la molteplicità delle funzioni.

  • Comando e supervisione di impianti e macchine
  • Trending: ad esempio, rappresentazione di diagrammi con dati di misurazione
  • Alarming: monitoraggio dei valori di processo in condizioni consentite e non consentite con messaggio di notifica all'utente
  • Data logging: registrazione dei dati in un database per la successiva analisi o rappresentazione grafica
  • Management utente: concessione e limitazione dei diritti utente
  • Reporting: analisi dei dati raccolti e rappresentazione dei dati sotto forma di report

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591