Connettore e cavo per valvole

Connettori e cavi per valvole

Affidabilità nelle operazioni quotidiane complesse

Per il collegamento affidabile delle valvole sul campo, potrete fare affidamento sulla nostra ampia gamma di connettori per valvole.

Torna a Cablaggio sensore/attuatore

Categorie

Cerca in Connettore e cavo per valvole

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Generalmente, i connettori per valvole sono soggetti a variazioni di temperatura, sollecitazioni meccaniche o contatto con olio e grasso. La nostra ampia gamma di prodotti si adatta al meglio a queste condizioni di impiego difficili.

I vantaggi

  • Organizzazione flessibile del cablaggio grazie all'ampio assortimento di prodotti
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Praticità di collegamento grazie alla guarnizione integrata nel supporto d'impugnatura
  • Migliore redditività grazie all'impiego di connettori per valvole innovativi

Gamma dei prodotti connettori e cavi per valvole

Versioni dei connettori per valvole  

Gamma dei connettori per valvole

I connettori e i cavi per valvole sono disponibili in cinque diversi tipi (A, B, BI, C, CI), nonché per pressostati (AD). L'intervallo di esercizio corrisponde a 24 V AC/DC - 230 V AC/DC. Per un semplice riconoscimento in caso di errore, i nostri connettori per valvole sono dotati di un LED ben visibile.

Panoramica delle caratteristiche

  • Buona visibilità del LED in tutte le posizioni di montaggio
  • Materiali omologati UL e cavi di qualità
  • Disponibili cavi in PUR (di serie) e PVC
  • Range di temperature da -25 °C a +85 °C
  • Idoneità a diversi ambiti di impiego

 

Connettori e cavi per valvole per applicazioni esterne

Autocarro con cassone ribaltabile  

Applicazione esterna tipica

I connettori per ventole con elevato grado di protezione vengono utilizzati nei veicoli commerciali, nelle macchine edili, agricole e forestali. Sono resistenti a sostanze come ozono, sali, benzina o olio.

Il nostro programma:

  • Connettori per valvole per applicazioni esterne nelle versioni A e AD con grado di protezione IP66K/IP68
  • Connettore Deutsch con elevata tenuta e grado di protezione IP69K
  • Connettore Superseal, a tenuta stagna e con elevata resistenza agli agenti atmosferici aggressivi

Connettori per valvole con funzione di riduzione energetica

Connettori per valvole con funzione di riduzione energetica  

50% in meno di consumo energetico

I connettori per valvole con funzione di riduzione energetica si contraddistinguono dalle varianti tradizionali per un assorbimento di corrente ridotto fino al 50%. La funzione di riduzione energetica abbassa la corrente di tenuta del 50% in seguito all'azionamento della valvola. In questo modo è possibile utilizzare alimentatori più piccoli. 

La funzionalità e la compatibilità dei connettori per valvole sono conformi allo standard conosciuto. L'integrazione negli impianti esistenti è di facile realizzazione.

Il nostro programma:

  • Cavi confezionati con connettori per valvole con funzione di riduzione energetica per il funzionamento a 24 V DC nelle versioni A, B, BI, C e CI

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore