VARAN

Ibrido: due in uno

Ibrido: due in uno

Trasmissione dei segnali e della potenza in un unico conduttore.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Con Phoenix Contact potete realizzare impianti di automazione con la tecnologia VARAN. In più noi vi offriamo componenti passivi VARAN: connettori a elevata protezione e cavi di diverso tipo e lunghezza.

I vantaggi

  • Salvaspazio grazie alla forma compatta
  • Montaggio semplice: collegamento senza utensili speciali
  • Utilizzo più sicuro in ambienti industriali difficili grazie all'elevata protezione
  • Risparmio di tempo grazie alle tecniche di collegamento innovative e rapide
  • Elevata flessibilità grazie agli adattamenti personalizzati dell'articolo

Tecnologia VARAN

Topologia VARAN  

Topologia VARAN

Soddisfate tutti i requisiti della moderna automazione grazie alla tecnologia VARAN.

Il termine VARAN (Versatile Automation Random Access Network) indica un sistema bus basato sulla tecnologia standard Ethernet. Dal momento che la tecnologia VARAN è aperta a tutti, potete utilizzare liberamente il sistema e sviluppare vostre interfacce personalizzate.

Il sistema si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

  • trasmissione dati HART in tempo reale
  • indirizzamento automatico
  • elevata sicurezza contro i guasti
  • Hot-Plug-In (intercambiabilità dei componenti del sistema e dei moduli durante il funzionamento del sistema)

Phoenix Contact offre i seguenti componenti VARAN:

  • Connettori M12 per topologia ad albero, lineare e a stella
  • Cavo per velocità di trasmissione fino a Gigabit Ethernet

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi