Gli Switch Unmanaged delle serie SF e SFN sono adatti per tutte le applicazioni in cui sono richieste funzioni standard, come la prioritizzazione dei pacchetti di dati. Gli Switch sono caratterizzati da un'elevata flessibilità in termini di design, velocità di trasmissione e tipologia di connessione. Gli Switch SF e SFN garantiscono una comunicazione affidabile per la vostra rete, sia che si tratti di 5 o 16 porte, di un design piatto o stretto, sia che siano utilizzati per un traffico dati elevato o basso.
Gli Switch Unmanaged SF hanno un design particolarmente piatto, le varianti SFN un desing particolarmente stretto
La gamma di Switch Unmanaged delle serie SF e SFN combina diversi design per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad una profondità di soli 30 mm, gli Switch della serie SF possono essere installati anche in quadri elettrici molto piatti. Le varianti della serie SFN sono invece adatte per applicazioni con larghezze costruttive ridotte. Le dimensioni ottimizzate della custodia per le varianti a 5, 8 o 16 porte offrono una soluzione compatta per ogni esigenza.
Per applicazioni con elevati requisiti di trasmissione dati, la serie di Switch SFN include varianti Gigabit, che consentono di comunicare su un massimo di otto porte. Qualora abbiate la necessità di realizzare lunghe distanze di trasmissione, gli Switch Gigabit SFN offrono la possibilità di collegare fino a due connessioni in fibra ottica Multimodali o Monomodali.
Per l'impiego in reti PROFINET sono disponibili varianti SFN o PN speciali. Oltre alla proritizzazione di pacchetti di dati tramite la funzione Quality of Service, supportata da tutte le varianti SFN, nelle varianti PN è integrata anche la funzione di filtro PTCP. In questo modo viene garantito un trattamento preferenziale dei pacchetti di dati PROFINET ad elevata priorità e il mantenimento delle caratteristiche di real-time della rete PROFINET.
I blocchi meccanici delle porte impediscono la rimozione non autorizzata o accidentale del cavo dallo Switch
Gli Switch della serie SFN offrono la possibilità di bloccare le singole porte. I telai di sicurezza FL PLUG GUARD vengono semplicemente inseriti nelle fessure presenti sulle porte degli Switch. Servono per bloccare ulteriormente i cavi o, se necessario, per bloccare la rispettiva porta con l'aiuto di un tappo di plastica.
FL SWITCH SF |
FL SWITCH SFN | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione |
10/100 MBit/s |
10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s (varianti SFN GT) |
Alimentazione |
24 V DC |
24 V DC |
Range di temperature |
-10 °C … 55 °C |
-10 °C … 60 °C |
Grado di protezione | IP20 | IP20 |
Particolarità | Nessuna |
QoS con filtro PTCP (solo per varinati PROFINET) |
Omologazioni |
CE, UL |
CE, UL |
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi