Utensili universali

Utensili universali

Combinazione di funzioni

Con l'utensile universale è possibile combinare diverse funzioni e avere sempre a disposizione l'utensile adatto per le diverse applicazioni d'uso.

Torna a Utensili manuali

Categorie

Cerca in Utensili universali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per interventi nel quadro elettrico, per applicazioni speciali e standard in ambito industriale, servitevi di questo utensile innovativo con funzioni combinate.

I vantaggi

  • Utensili ultra resistenti grazie all'area di presa e di taglio particolarmente rinforzata e temprata
  • Risparmio energetico grazie al meccanismo a leva ottimizzato
  • Forma ergonomica dell'impugnatura che consente di utilizzare gli utensili senza particolare fatica e senza esercitare pressione sulle articolazioni
  • Grazie all'ampia gamma di prodotti offerti, ogni vostra esigenza verrà soddisfatta

Utensili di montaggio e di smontaggio

Utensili di montaggio e di smontaggio  

Utensili di montaggio e di smontaggio

L'utensile di montaggio e smontaggio per ogni contatto a crimpare. Gli utensili di montaggio o smontaggio dei contatti HEAVYCON sorprendono per le svariate possibilità di utilizzo e la durata nel tempo.

In caso di errori di equipaggiamento o di modifiche al cablaggio occorre rimuovere un contatto già inserito. A tal fine è possibile impiegare i nostri utensili di sblocco.

Quando le sezioni dei conduttori sono di piccole dimensioni, vengono impiegati degli utensili di montaggio. Questi consentono di pressare il contatto a crimpare nell'inserto contatti in tutta sicurezza.

La protezione anticaduta integrata nella maniglia è spostabile. La protezione anticaduta protegge la maschera a innesto degli utensili in modo affidabile durante il trasporto o lo stoccaggio.

Pinze universali isolate VDE

Pinze combinate e con differenti tipologie di punte  

Pinze combinate e con differenti tipologie di punte

Per altre operazioni, scegliete le pinze universali isolate VDE di Phoenix Contact. Approfittate delle funzioni combinate.

Pinze combinate

  • Forma diritta o curvata ergonomicamente
  • Ritorno a molla
  • Superfici di presa dentellate
  • Fresa integrata

Pinze ad ago

  • Punta di presa dritta e angolata a 45°
  • Superficie di presa dentellata e lama temprata a induzione

Pinza piatta, a punta tonda e chiave stringitubo

  • Superficie dentellata
  • Stampo forgiato e temprato in olio

Pinze per fascette fermacavo

Pinze per fascette fermacavo  

Pinze per fascette fermacavo

Avvolgere e fissare il conduttore e il cavo: con le pinze per fascette UNIFOX di Phoenix Contact, è possibile lavorare fascette in plastica e metallo in modo rapido e comodo.

Inoltre:

  • La forza di serraggio è regolabile in modo continuo ed è indicata da una scala nella zona di presa. Una volta raggiunta la forza di serraggio desiderata, il resto in eccesso viene automaticamente tagliato a filo.
  • Oltre agli utensili, sono disponibili anche i serracavi nella versione in plastica e in metallo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591