Gruppi di continuità

Gruppi di continuità

Full Power

Alimentate i vostri carichi con i gruppi di continuità – anche senza collegamento alla rete.

Torna a Alimentatori e UPS

Categorie

  • UPS per applicazioni AC
    UPS per applicazioni AC

    I gruppi di continuità per applicazioni AC forniscono corrente anche in caso di mancanza di rete.

  • UPS per applicazioni DC
    UPS per applicazioni DC

    I gruppi di continuità per applicazioni DC forniscono corrente anche in caso di mancanza di rete. Scegliete la soluzione UPS che fa al caso vostro.

  • Moduli buffer
    Moduli buffer

    I moduli buffer incanalano l'energia nei condensatori e risolvono i guasti di rete di alcuni secondi.

  • Configurazione e comunicazione
    Flessibilità e alto livello di comunicazione

    Flessibilità e comunicazione con il software UPS-CONF, il cavo dati e l'accumulatore.

Cerca in Gruppi di continuità

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri gruppi di continuità (UPS) forniscono corrente anche in caso di mancanza di rete. Vi offriamo soluzioni UPS per applicazioni in AC e DC e proteggiamo i vostri impianti da guasti dell'alimentazione.

Inoltre, le nostre soluzioni integrate con alimentatore o batteria offrono un sistema UPS salvaspazio. Il nostro software permette di configurare e monitorare il vostro sistema UPS. Con i moduli buffer potete espandere il vostro sistema UPS e superare anche brevi tempi di inattività di più minuti.

I vantaggi

  • Soluzioni UPS per ogni esigenza e ogni applicazione: utilizzabili nell'industria, nell'automazione di edifici o nella progettazione e alimentazione di carichi AC e DC
  • Risparmio di spazio grazie alla soluzione Plug & Play con alimentatore o batteria integrati
  • Flessibilità garantita dal sistema modulare: per correnti di carico fino a 40 A e tempi di copertura estesi fino a diverse ore
  • Utilizzo completo dell'energia: processi e applicazioni continuano ad essere alimentati il più a lungo possibile

UPS per applicazioni AC

AC UPS  

AC UPS

Garantite al vostro impianto un'alimentazione sicura con i gruppi di continuità per applicazioni AC.

  • UPS AC con IQ Technology
  • UPS AC con alimentatore integrato
  • Batteria

UPS per applicazioni DC

UPS DC  

UPS DC

Proteggete le vostre utenze in DC da guasti legati all'alimentazione.

  • UPS DC con IQ Technology
  • UPS DC con alimentatore integrato
  • UPS DC con batteria integrata
  • Batteria

Configurazione e comunicazione

QUINT DC UPS con cavo dati RS232 per FL COMSERVER  

Configurazione e comunicazione

Monitorate e configurate il vostro sistema UPS con il software e i cavi dati di Phoenix Contact.

  • Configuration and Management Software UPS-CONF
  • Cavo dati

Moduli buffer

Modulo buffer  

Modulo buffer

Proteggete la vostra applicazione senza dover ricorrere a interventi di manutenzione e fate fronte a tempi di inattività di più minuti.

  • per guasti di più ore
  • per guasti di più minuti

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS