Torna alla panoramica

Guida alla selezione dell'UPS

Componete qui la soluzione UPS ideale per voi:

Soluzione modulare

  1. Selezionate l'alimentatore, come un QUINT POWER
  2. Selezionate il modulo UPS QUINT UPS
  3. Selezionate la batteria :
  • UPS-BAT/ LI-ION per una lunga durata con tempi di copertura elevati
  • UPS-BAT/ VRLA e VRLA-WTR per tempi di copertura massimi

UPS con batteria integrata

Il modulo UPS e la batteria, combinati in un'unica custodia, sono particolarmente compatti e semplici da adattare.

  • QUINT UPS: batteria con tecnologia al piombo AGM
  • STEP UPS: batteria con tecnologia al litio-ferro-fosfato
  • UNO UPS: batteria con tecnologia al piombo AGM
  • Modulo buffer QUINT BUFFER: batteria basata su condensatore

UPS con alimentatore integrato

I moduli UPS, combinati con l'alimentatore in un'unica custodia, presentano comunque un design particolarmente compatto. Per completare il sistema UPS, è necessaria una sola batteria.

  • MINI UPS: per 24 o 12 V DC
  • TRIO UPS: per 24 V DC

Tabella di selezione per QUINT DC UPS con le batterie UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 24 V DC
  • 20 A devono essere mantenuti per 6 minuti

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in verde chiaro. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 20 A per 6 minuti, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... in combinazione con la batteria UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se si ottiene il risultato aggiuntivo "1+1", sono necessarie due batterie di pari capacità.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT DC UPS con batterie UPS-BAT/VRLA

Esempio:

  • QUINT per applicazioni 24 V DC
  • 7 A devono essere mantenuti per un'ora

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in rosso. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 7 A per un'ora, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se si ottiene il risultato aggiuntivo "1+1", sono necessarie due batterie di pari capacità.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT AC UPS 500 VA con le batterie UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Esempio:

  • QUINT per applicazioni a 120/230 V AC
  • 125 W devono essere mantenuti per un'ora

A sinistra del diagramma trovate la potenza, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in rosso magenta. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 125 W per un'ora, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT AC UPS 500 VA con le batterie UPS-BAT/VRLA

Esempio:

  • QUINT per applicazioni a 120/230 V AC
  • 125 W devono essere mantenuti per un'ora

A sinistra del diagramma trovate la potenza, in alto il tempo di copertura.

Il risultato è rappresentato dal colore rosso scuro. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 125 W per un'ora, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/UBS in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Se si ottiene il risultato aggiuntivo "1+1", sono necessarie due batterie di pari capacità.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT AC UPS 1 KVA con le batterie UPS‑BAT/LI‑ION e UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Esempio:

QUINT per applicazioni a 120/230 V AC
400 W devono essere mantenuti per tre ore

A sinistra del diagramma trovate la potenza, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in blu chiaro. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 400 W per tre ore, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA in combinazione con la batteria 2 x UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT AC UPS 1 KVA con le batterie UPS-BAT/VRLA

Esempio:

QUINT per applicazioni a 120/230 V AC
400 W devono essere mantenuti per 50 minuti

A sinistra del diagramma trovate la potenza, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in rosso. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 400 W per 50 minuti, la soluzione adatta è QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

 

 

Torna su

Tabella di selezione per QUINT CAP

Esempio:

5 A devono essere mantenuti per 40 secondi

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in grigio. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 5 A per 40 secondi, la soluzione adatta è QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

Tabella di selezione per QUINT UPS e QUINT BUFFER con batteria integrata

Esempio:

  • 5 A devono essere mantenuti per 20 minuti

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in giallo. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 5 A per 20 minuti, la soluzione adatta è QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Il dispositivo di alimentazione adeguato deve essere installato a monte.

Torna su

Tempi di copertura per TRIO UPS AC

1+1: in questo caso è necessaria un'ulteriore batteria di pari capacità (3,4 Ah) del tipo UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (2320306) o QUINT-BAT/24DC/3.4AH (2866349).

Torna su

Tabella di selezione per STEP UPS e UNO UPS

Selezionate qui la vostra soluzione UPS.

Esempio:

  • 2,5 A devono essere mantenuti per 10 minuti

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.
Il risultato viene segnalato in blu. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 2,5 A per 10 minuti, la soluzione adatta è STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH.

Installate a monte un dispositivo di alimentazione adeguato.

Torna su

Tabella di selezione per MINI UPS con alimentatore di corrente integrato

Esempio:

  • 1 A devono essere mantenuti per 20 minuti

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in blu chiaro. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 1 A per 20 minuti, la soluzione adatta è la MINI-DC-UPS/24DC/2 in combinazione con la batteria MINI-BAT/24DC/0.8AH.

Nota:

Con la MINI-DC-UPS/12DC/4 i tempi di copertura raddoppiano rispetto alla MINI-DC-UPS/24DC/2. Batterie disponibili: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Cod. art. 2866572) e MINI-BAT/12DC/2.6AH (Cod. art. 2866569).

Torna su

Tabella di selezione per TRIO UPS DC con alimentatore di corrente integrato

Esempio: 10 A devono essere mantenuti per 10 minuti

A sinistra del diagramma trovate la corrente di carico, in alto il tempo di copertura.

Il risultato viene segnalato in giallo. Confrontate il risultato ottenuto con la legenda riportata in basso. Per il requisito di 10 A per 10 minuti, la soluzione adatta è la TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 in combinazione con la batteria UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH.

 

Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Guida alla selezione dell'UPS

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS