Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA

Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA

Installazione universale dei dispositivi

Dispositivi sempre compatibili con le guide di montaggio.

Torna a Componenti HMI e accessori

Categorie

Cerca in Adattatori per il fissaggio su guida di montaggio UTA

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli adattatori per guida di montaggio UTA, dispositivi come gli alimentatori o i box sensore/attuatore possono essere inseriti a scatto su guide standard. ​L'esecuzione in metallo resistente alla corrosione garantisce una lunga durata e un supporto sicuro anche in condizioni estreme. Gli adattatori per guida di montaggio rappresentano una base affidabile per un'integrazione professionale dei dispositivi nell'armadio di comando.

I vantaggi

  • Adattamento ottimale per dispositivi di diverse larghezze
  • Lunga durata grazie alla superficie protetta dalla corrosione nella versione in metallo
  • Facile installazione con innesto rapido sulla guida di montaggio secondo EN 60715
  • Affidabile protezione dell'elettronica grazie alla robusta versione in metallo
  • Installazione universale dei dispositivi grazie alla presenza di differenti fori

La base flessibile per la tua elettronica

Adattatore per guida di montaggio  

Adattatore per guida di montaggio

Gli adattatori per l'installazione su guida di montaggio sono la soluzione ideale per i dispositivi che non dispongono di piedi montaggio standard, per i trasformatori o per gli elementi ingombranti.

  • Installazione semplice e rapida e fissaggio dei dispositivi sulla guida di montaggio
  • Fissaggio senza fori aggiuntivi per il montaggio dei dispositivi

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/a_z_list/a_z_list