UPS con alimentatore integrato

Piccolo e flessibile

Piccolo e flessibile

Il MINI UPS e il TRIO UPS si fanno sottili grazie a due funzioni inserite nella stessa custodia.

Torna a Gruppi di continuità

Categorie

  • Elenco prodotti MINI UPS
    MINI UPS

    Per risparmiare spazio, il MINI UPS riunisce l'alimentatore e il modulo UPS nella stessa custodia.

  • Elenco prodotti TRIO UPS
    TRIO UPS

    Il TRIO UPS è stato progettato appositamente per l'alimentazione dei PC industriali nella produzione di macchine in serie.

Cerca in UPS con alimentatore integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Desiderate un gruppo di continuità che occupi poco spazio nel vostro armadio di comando? MINI UPS e TRIO UPS di Phoenix Contact riuniscono alimentatore e modulo UPS in un'unica custodia. Indipendentemente dalla presenza o meno di disturbi nella rete, garantiscono il funzionamento delle utenze DV.

I vantaggi

  • Impiego universale grazie alle differenti tipologie di ingresso e alle omologazioni internazionali
  • Affidabile con o senza rete
  • Risparmio di spazio: alimentatore e modulo UPS nella stessa custodia
  • Sempre adatto: differenti batterie permettono tempi di buffer specifici per correnti fino a 5 A

MINI UPS: compatto e con differenti tipologie di segnalazioni

Il MINI UPS di Phoenix Contact bufferizza il motore dei cartelli a prismi e il modulo di controllo.  

Il MINI UPS per 24 V in DC funziona con il modulo batteria da Ah 0,8

Il MINI UPS viene utilizzato quando sono necessarie soluzioni compatte con un massimo di 24 V in DC, corrente nominale da 2 A o 12 V in DC e corrente nominale da 4 A.  

Potrete usufruire di due importanti vantaggi:

  • Elevata affidabilità: ampia segnalazione e ricarica delle batterie dipendente dalla temperatura.
  • Rapida installazione: cablaggio minimo con connettori COMBICON per una facile connessione.

Esempio pratico: prima dell'ingresso di una galleria i cartelli indicano i limiti di velocità. I prismi triangolari di segnalazione a intermittenza vengono attivati da un motore a 24 V in DC.

Il MINI UPS alimenta questi prisimi con 3 A nella coppia di avviamento. In seguito, in cinque secondi, si sposta con una corrente nominale di 1,5 A nella posizione di partenza desiderata. Al fine di garantire la sicurezza stradale, in mancanza di corrente, i cartelli devono essere collocati in una posizione di visualizzazione neutra.

TRIO UPS - indipendente e reattivo

Il TRIO UPS è particolarmente adatto per l'alimentazione di PC industriali. Ne conseguono due importanti vantaggi:

  • Indipendenza: in caso di guasto alla rete AC, il PC industriale continua a funzionare senza interruzioni.
  • Risparmio di tempo: al ripristino della tensione di alimentazione, il PC industriale si riattiva automaticamente.

Tramite il software UPS-CONF potrete adattare, in modo ottimale, il comportamento dell'UPS in base alle vostre esigenze. Ad esempio, è possibile modificare la tensione per la carica della batteria.

Il TRIO UPS, per una tensione di uscita di 24 V in DC, funziona con batterie UPS BAT da 1,3 Ah a 12 Ah.

Il software di configurazione e gestione UPS-CONF è disponibile gratuitamente nell'area "Download", sotto nell'elenco dei prodotti TRIO UPS.


Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Alimentatori e UPS

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi