Scaricatori combinabili Tipo 1+2 special

Combinazione di scaricatori Tipo 1+2

Due scaricatori, un solo dispositivo

Miglior combinazione possibile tra scaricatore di correnti atmosferiche Tipo 1+2 e protezione contro le sovratensioni Tipo 2.

Torna a Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Categorie

Cerca in Scaricatori combinabili Tipo 1+2 special

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FLASHTRAB SEC T1+T2 è l'esclusivo scaricatore combinabile Tipo 1+2 special presente sul mercato. E' la protezione ideale per ambienti con operazioni di commutazione frequenti. Le correnti atmosferiche sono dominate in tutta sicurezza dallo spinterometro ad alta potenza, mentre le sovratensioni dinamiche sono limitate in modo affidabile dagli scaricatori Tipo 2 basati su varistore.

I vantaggi

  • Aumenta la durata del varistore integrato, specialmente in installazioni sensibili con frequenti operazioni di commutazione
  • Risparmiate spazio, tempo e costi grazie all'utilizzo senza prefusibile fino a 315 A
  • Funzionamento ininterrotto dell'impianto grazie all'utilizzo di spinterometri tecnologicamente all'avanguardia con dispositivi di disconnessione sicuri
  • Manutenzione semplificata grazie al collegamento ad innesto dei dispositivi di protezione

Tensione di dimensionamento per un impiego universale

Ambiti applicativi del dispositivo FLASHTRAB SEC T1+T2  

Ambiti applicativi del dispositivo FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 soddisfa gli elevati standard della classe di protezione I contro i fulmini, in conformità alla norma internazionale IEC 62305-1,fornendo una protezione dai fulmini fino a 200.000 A.

Grazie all'elevata tensione nominale di 350 V AC, gli scaricatori possono essere impiegati in tutto il mondo. Anche in caso di alimentazione instabile e forti oscillazioni della tensione di rete, lo scaricatore combinabile Tipo 1+2 speciale offre una protezione affidabile. Il livello di protezione è sempre inferiore a 1,5 kV.

Legenda:

UC = tensione di mantenimento massima
UTOV = standard di immunità alle sovratensioni temporanee in conformità a IEC 61643-1
UN = tensione nominale

Innesto e rimozione

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Scaricatori ad innesto

Uno dei grandi vantaggi offerti da FLASHTRAB SEC T1+T2 è il collegamento ad innesto di tutti gli scaricatori. 

Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie.

In caso di sovraccarico inatteso delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di scariche elettriche con eccessivo apporto energetico, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido e vantaggioso.

I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi e precisi grazie al dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Cablaggio e siglatura

Scaricatori combinabili Tipo 1+2 special ruotati  

Scaricatore ruotabile di 180°

Lo scaricatore combinabile Tipo 1+2 special ha un design simmetrico, per cui gli elementi base e i connettori possono essere ruotati di 180°,garantendovi i seguenti vantaggi:

  • Installazione particolarmente semplice.
  • Collegamenti sempre sul lato corretto, sia che i cavi arrivino dal basso, sia che i cavi arrivino dall'alto.
  • Lunghezza minima dei conduttori.
  • L'ampia superficie di siglatura è sempre leggibile.
  • I doppi punti di connessione per canale offrono la possibilità di un cablaggio passante a forma di V.

Monitoraggio pratico

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Segnalazione diretta sulla spina

Lo stato operativo di tutti i canali di protezione di FLASHTRAB SEC T1+T2 viene monitorato. La segnalazione, ben riconoscibile, avviene direttamente nel modulo, senza consumo energetico.

Contemporaneamente è possibile effettuare un monitoraggio da remoto utilizzando un contatto di scambio libero da potenziale. In questo modo, è possibile realizzare una trasmissione a distanza semplice da controllare.  Il vostro vantaggio: potrete essere informati sulle condizioni degli scaricatori combinati Tipo 1+2 special ovunque voi siate.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi