Trusted Wireless 1.0 Serial

Universale e robusto

Universale e robusto

Con la tecnologia Trusted Wireless è possibile trasmettere i dati seriali in modo affidabile anche in ambienti difficili.

Torna a Wireless Serial

Categorie

Cerca in Trusted Wireless 1.0 Serial

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Puntate sui vantaggi della Trusted Wireless anche per i dispositivi seriali e i controlli open loop con l'interfaccia RS-232/422/485. Con il nostro modulo radio potete collegare in rete senza problemi più controllori o dispositivi I/O. La collaudata tecnologia Trusted Wireless provvede a una trasmissione affidabile e veloce anche in ambienti industriali difficili, indipendentemente dal tipo di protocollo.

I vantaggi

  • Comunicazione affidabile anche su grandi distanze e complesse strutture con un massimo di 254 dispositivi di rete: il tutto grazie alla tecnologia Trusted Wireless per la comunicazione industriale
  • Utilizzo flessibile grazie a numerose funzioni concentrate in un unico dispositivo (master-slave, slave-slave e repeater-slave)
  • Comoda telediagnostica della rete wireless con software di diagnostica

Dove utilizzare Trusted Wireless Serial

Modulo radio per Trusted Wireless Serial  

Trasmissione di dati seriali via radio con il modulo radio seriale Trusted Wireless

I vostri componenti comunicano dati seriali? Allora i dispositivi Trusted Wireless Serial di Phoenix Contact sono la soluzione ideale per collegarvi alla vostra rete via radio.

  • Collegamento di macchine o impianti mobili o temporanei
  • Accesso senza fili a controllori industriali
  • Sostituzione cavo del bus di campo ad esempio per Profibus o Modbus
  • Gestione pompe/motore

Comoda telediagnostica

Software di diagnostica RAD-Link  

Comoda telediagnostica - con il software RAD-Link

Con il software di diagnostica RAD-Link di Phoenix Contact potete controllare tutti i dispositivi di rete. Il software fornisce ad esempio lo stato del collegamento radio, la potenza del segnale RSSI e la tensione di alimentazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi