Torna alla panoramica

La tecnologia radio per trasmissioni sicure: MOTR9

Il modulo radio per Ethernet Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD si avvale della tecnologia MOTR9. Vale a dire di un processore di segnale digitale (DSP) basato su un transceiver da 1 Watt. Il dispositivo utilizza la banda dei 900 MHz senza licenza e trasmette i dati con velocità di trasmissione regolabile fino a 500 kbit/s e in pacchetti di dimensioni variabili. Il sistema radio è caratterizzato da un'eccellente immunità alle interferenze e, se lo si desidera, può essere ulteriormente protetto dagli accessi non consentiti mediante lo standard di crittografia AES a 128/192/256 bit.

Affidabile in ambienti industriali aggressivi

Modulo radio Ethernet Trusted Wireless  

Tecnologia stabile in una custodia compatta

Il campo d'impiego dei moduli radio industriali è soggetto a numerose interferenze. Al fine di garantire la comunicazione anche in queste condizioni, è necessario impiegare un sistema radio stabile.

Mediante l'impiego di più celle di filtro e conversioni di frequenza, vengono incrementate nettamente la sensibilità, la selettività e il rapporto segnale/rumore.

Per l'utente questo equivale all'aumento delle distanze wireless e all'incremento dell'immunità ai disturbi nonché alla possibilità di coesistenza tra diversi sistemi radio.  

Resistenza alle interferenze grazie al metodo a salto di frequenza

Metodo a salto di frequenza FHSS  

Metodo a salto di frequenza per una trasmissione radio sicura

La radiotecnologia Trusted Wireless si avvale del metodo a salto di frequenza FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Nel salto di frequenza, l'emittente e il ricevente alternano costantemente la frequenza di trasmissione. In ogni canale la trasmissione ha luogo per brevi lassi di tempo.
In tal modo, la comunicazione è particolarmente immune da interferenze poiché i moduli radio non "si affidano" a un unico canale. Il metodo a salto di frequenza incrementa, inoltre, il livello di protezione dalle intercettazioni.


Torna alla panoramica
Altre informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi