Trusted Wireless 2.0 Serial

Collegamento in rete senza fili di interfacce seriali

Collegamento in rete senza fili di interfacce seriali

Con Radioline è possibile trasmettere i dati seriali in modo affidabile anche in ambienti difficili.

Torna a Wireless Serial

Categorie

Cerca in Trusted Wireless 2.0 Serial

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Collegate le vostre interfacce seriali RS-232/485 in modo molto semplice via radio - con Radioline di Phoenix Contact. Ideale sia per dispositivi I/O seriali o per molteplici controllori: la tecnologia Trusted Wireless 2.0 permette una trasmissione affidabile anche in ambienti industriali difficili, indipendentemente dal tipo di protocollo.

I vantaggi

  • Elevate distanze di trasmissione - grazie a velocità dati regolabili
  • Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0, cifratura AES, metodo a salto di frequenza e gestione della coesistenza
  • Flessibilità nella struttura di rete - Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Comoda e ampia telediagnostica della rete wireless con software di diagnostica

Tutto sotto controllo con il comodo software di diagnostica

Software di diagnostica  

Configurazione con il software PSI-Conf

Con il software PSI-Conf è possibile configurare in modo efficiente i dispositivi Trusted Wireless 2.0 Serial per la trasmissione dati seriale. Grazie a una chiara interfaccia di menu e all'intuitiva procedura guidata di avvio, la messa in servizio dei dispositivi è semplice e veloce.

Il software di diagnostica fornisce i dati attuali, come per esempio lo stato del collegamento radio, la potenza del segnale RSSI, lo stato I/O dei dispositivi di rete e altri dati. Tutti i dispositivi possono essere controllati dal master.

Inoltre, tramite il software è possibile effettuare impostazioni di rete avanzate, ad esempio nascondere bande di frequenza e canali WLAN per un funzionamento in parallelo senza interferenze.

Impiego in reti mesh

Trasmissione radio di interfacce seriali  

Trasmissione di interfacce seriali via radio

Collegate via radio il vostro controllore ai dispositivi di campo seriali: dalla semplice trasmissione punto a punto alle potenti reti mesh.

Il collegamento degli slave avviene direttamente mediante stazioni intermedie repeater slave. Per prolungare il circuito radio o integrare più repeater slave, è possibile attivare in sequenza fino a 250 repeater slave.

Alle stazioni intermedie repeater slave è possibile collegare anche periferiche seriali o moduli di espansione I/O. In caso di guasto di un collegamento all'interno della rete, le informazioni vengono deviate su altri nodi della rete (roaming).

I processi di autorganizzazione e autorigenerazione garantiscono la stabilità della rete, ogni dispositivo dispone di più percorsi di comunicazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Trasmissione dati seriale

Scoprite come definire le impostazioni per la trasmissione dati seriale.


Configurazione avanzata

Scoprite come definire le impostazioni avanzate ed effettuare gli aggiornamenti del firmware.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi