Torna alla panoramica

Applicazioni di rete

Trasmissione di dati I/O (Wire-In / Wire-Out)

Trasmissione di dati I/O  

Trasmissione dati da stazione I/O a stazione I/O

Radioline consente una semplice distribuzione dei segnali I/O nella rete e la realizzazione di diverse strutture di rete. Il mapping I/O semplifica notevolmente la distribuzione dei segnali in impianti estesi.

Mediante rotazione della rotella zigrinata è possibile assegnare rapidamente entrate e uscite. In questo modo è possibile distribuire e moltiplicare i segnali I/O tramite moduli di ampliamento a piacere nella rete in uso; il tutto senza programmazione.

Ruotando semplicemente la rotella zigrinata si assegnano ingressi e uscite. I segnali I/O vengono quindi distribuiti a piacere nella rete mediante moduli di ampliamento I/O, senza dover ricorrere ad alcuna programmazione.

Trasmissione dati in PLC/Modbus RTU-Modus

PLC/Modbus RTU-Modus  

Trasmissione radio da stazione I/O a un controllore

Tramite le interfacce RS-232 e RS-485 integrate è possibile collegare i moduli I/O con Radioline al controllore, direttamente tramite radio, mediante il protocollo Modbus.

Ad ogni slave o slave repeater è possibile collegare moduli di ampliamento I/O. I segnali I/O vengono archiviati in un registro Modbus integrato nel modulo radio master e da qui possono essere richiamati in qualsiasi momento dal controllore.

Nel registro Modbus, accanto ai segnali vengono messi a disposizione anche parametri di diagnosi come la qualità del segnale radio delle singole utenze per garantire un monitoraggio continuo del sistema radio.

Trasmissione di dati seriali

Collegamento in rete di utenze seriali via radio  

Collegamento in rete di utenze seriali via radio

Più controllori o dispositivi periferici seriali possono essere collegati rapidamente e con semplicità in rete con Radioline tramite radio. In questo modo è possibile sostituire i cavi seriali RS-232/485.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi