Trusted Wireless 2.0 I/O

Facile messa in servizio, con una semplice rotazione

Facile messa in servizio, con una semplice rotazione

Messa in servizio semplice e rapida di un sistema radio completo, senza alcuna programmazione.

Torna a Wireless I/O

Categorie

Cerca in Trusted Wireless 2.0 I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Radioline è il nuovo sistema radio per impianti estesi. La particolarità consiste nel fatto che l'assegnazione degli ingressi e delle uscite può essere effettuata agendo sulla rotella zigrinata senza alcuna programmazione. Grazie alla nuova radiotecnologia Trusted Wireless 2.0, Radioline rappresenta la scelta migliore per un impiego affidabile in ambito industriale.

I vantaggi

  • Facile messa in servizio di sistemi radio con una semplice rotazione della rotella zigrinata, senza alcuna programmazione
  • Elevata affidabilità grazie alla nuova tecnologia Trusted Wireless 2.0, cifratura AES, metodo a salto di frequenza e gestione della coesistenza
  • Notevoli distanze di trasmissione grazie a velocità dati regolabili
  • Flessibilità nella struttura di rete: Radioline supporta collegamenti punto a punto e complesse reti mesh fino a 250 dispositivi
  • Riduzione del numero di dispositivi: un unico dispositivo consente di trasmettere segnali I/O o dati seriali grazie all'interfaccia RS-232/485 integrata
  • Possibilità di espansione fino a 32 moduli I/O mediante connettore per guide di supporto e funzionalità hot swap

Mapping I/O

Radioline: impostazione rotella  

Messa in servizio di sistemi radio rapida e semplice

Tramite la rotella zigrinata è possibile assegnare i differenti moduli di I/O. Occorre quindi impostare i moduli I/O che devono comunicare fra loro sullo stesso numero: un ingresso digitale contiene, ad esempio, l'indirizzo IO_MAP 12 e l'uscita digitale associata contiene lo stesso indirizzo IO-MAP 12; in questo modo i segnali vengono distribuiti correttamente in tutto l'impianto.

Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Struttura modulare della stazione con Radioline  

Trasmissione di un maggior numero di segnali I/O tramite radio grazie alla struttura modulare

Adattate il sistema radio alle esigenze della vostra applicazione. Scegliete tra diversi moduli di espansione analogici e digitali, adatti al tipo e alla quantità di segnali.

Vantaggi dei moduli di espansione I/O:

  • Moduli inseribili ed estraibili anche durante il funzionamento (funzione hot swap)
  • Separazione galvanica tra i canali
  • Ingressi e uscite digitali ad ampio range (0 V AC…250 V AC)
  • Uscite transistor o relè
  • Ingressi a impulsi (0 Hz ... 100 Hz) per il conteggio degli eventi, come la misurazione del flusso
  • Range di temperatura esteso (-40°C…+70°C)

Sistema radio con nuovo firmware per comunicazione I/O via radio e via cavo

Aggiornamento firmware per sistema radio Radioline  

L'aggiornamento del firmware per il sistema radio Radioline consente il funzionamento misto tra radio e cavo

Grazie al nuovo firmware per il sistema radio Radioline la distribuzione dei segnali I/O avviene ora via radio e mediante doppini nella stessa rete. Il mapping I/O avviene semplicemente mediante una rotella zigrinata.

Sono a disposizione moduli radio per le zone di frequenza 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz e un accoppiatore bus RS-485.

Confstick per una maggiore sicurezza di rete

Confstick  

Il confstick a innesto vi consente un indirizzamento di rete esclusivo

Confstick vi permette di realizzare un indirizzamento di rete univoco per il sicuro funzionamento in parallelo di più reti.

Questo significa che è necessario impostare un ID di rete univoco e utilizzare diverse bande RF.

In questo modo potrete creare la vostra rete in modo sicuro, salvando i dati di configurazione in una memory stick.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Trasmissione dati seriale

Scoprite come definire le impostazioni per la trasmissione dati seriale.


Configurazione avanzata

Scoprite come definire le impostazioni avanzate ed effettuare gli aggiornamenti del firmware.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi