Torna alla panoramica

Spelatura dei conduttori sicura, rapida e precisa

La spelatura è il passaggio successivo nel processo di realizzazione di una crimpatura affidabile. In questo caso si distingue tra spelatura e rimozione della guaina.

Il termine spelatura viene utilizzato sia come termine generico che per indicare la rimozione dell'isolamento nei conduttori fino a 16 mm2. La rimozione della guaina descrive il processo di spelatura in presenza di cavi e conduttori con sezioni di grandi dimensioni, a più fili o a più strati.

Con il corretto utensile per l'isolamento o la spelatura è possibile rimuovere le sezioni da isolare in modo preciso e rapido. Il punto di connessione o il connettore determina la lunghezza dell'isolamento da rimuovere. Questa viene impostata tramite i fissaggi regolabili, garantendo così lunghezze regolari del tratto da spelare.

Spelatura di conduttori con pinza spelafili

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi