Sistema di stampa a trasferimento termico

Sistema di stampa a trasferimento termico

Intuitivo, compatto, efficiente

Stampa semplificata: i sistemi di stampa a trasferimento termico sono sempre pronti all'uso e semplici da utilizzare.

Torna a Sistemi di stampa e siglatura

Categorie

Cerca in Sistema di stampa a trasferimento termico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi di stampa a trasferimento termico stampano in modo semplice e veloce i materiali per la siglatura. La THERMOMARK CARD 2.0 lavora diversi materiali in formato tessera e scheda. La THERMOMARK ROLL 2.0 crea siglature su formati a rullo e a modulo continuo. La THERMOMARK ROLLMASTER è adatta come stampante industriale per rotoli di materiale di grandi dimensioni per l'elaborazione di volumi d'ordini notevoli.

In combinazione con l'ampia scelta di materiali, ottenete un sistema di siglatura completo e ottimale per tutte le applicazioni.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità grazie al collaudato processo di stampa
  • Massima praticità: riduzione delle operazioni di manutenzione sulle stampanti
  • Qualità elevata garantita da font chiari, codici a barre e scritte con altezza minima di 1,6 mm
  • Stampanti compatte e resistenti adatte alle applicazioni industriali

Stampante termica portatile THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME è una combinazione unica di una tecnologia di stampa affermata e affidabile, di un software di siglatura completo integrato e di un'alimentazione di energia continua e indipendente dalla rete. THERMOMARK PRIME è il vostro centro di siglatura mobile portatile. Il touchscreen, i nastri inchiostrati incapsulati e la batteria sostituibile ne consentono l'impiego direttamente in loco.

  • Inserimento dei dati semplificato grazie al software di siglatura integrato
  • Fino a sette ore di esercizio grazie al potente pacco batterie ricaricabili
  • Sostituzione estremamente semplice del nastro inchiostrato e dei materiali, in meno di dieci secondi
  • Ampio programma di materiali con più di 600 marche per la siglatura delle più svariate applicazioni
  • Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate

THERMOMARK CARD 2.0 per stampe in formato tessera

La THERMOMARK CARD 2.0 di Phoenix Contact stampa in formato tessera per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi  

La THERMOMARK CARD 2.0 stampa etichette in plastica

La THERMOMARK CARD 2.0 è la soluzione efficiente per la stampa su targhette in plastica in diversi formati. Il funzionamento e l'installazione della stampante compatta sono estremamente semplici. Grazie al software di progettazione e siglatura PROJECT complete e all'app MARKING system potrete controllare direttamente la THERMOMARK CARD 2.0 per realizzare le stampe desiderate. La collaudata tecnologia di stampa a trasferimento termico offre un'elevata efficienza e un funzionamento che non necessita di costante manutenzione.

  • Siglatura rapida e di qualità elevata
  • Gestione della stampante semplificata
  • Semplice integrazione nelle strutture IT esistenti
  • Comandi intuitivi con il software di siglatura PROJECT complete o l'app MARKING system di Phoenix Contact
  • Operazioni di manutenzione ridotte

THERMOMARK ROLL 2.0 per stampe a rullo e a modulo continuo

La THERMOMARK ROLL 2.0 di Phoenix Contact è la stampante a rullo e a modulo continuo per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi.  

THERMOMARK ROLL 2.0 per stampe a rullo e a modulo continuo

La THERMOMARK ROLL 2.0 stampa etichette e tubi termoretraibili tramite l'utilizzo di rotoli e moduli continui per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi.

  • Siglatura rapida e di qualità elevata
  • Tecnologia di stampa a trasferimento termico affidabile per ridurre le operazioni di manutenzione
  • Comandi intuitivi con il software di siglatura PROJECT complete o l'app MARKING system di Phoenix Contact
  • Adatta per tutte le etichette e guaine termoretraibili
  • Sistema di controllo semplificato grazie al touch screen
  • Connessioni USB e Ethernet

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


I motivi per scegliere THERMOMARK CARD

Imparate a conoscere THERMOMARK CARD!


I motivi per scegliere THERMOMARK ROLL

Imparate a conoscere THERMOMARK ROLL!


I motivi per scegliere THERMOMARK ROLLMASTER

Imparate a conoscere THERMOMARK ROLLMASTER!