Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Morsetti sezionatori per convertitori di misura flessibili per tutti i circuiti di prova dei convertitori

Cortocircuitare e separare in sicurezza

Morsetti compatti per l'installazione semplice e personalizzata di sostituzioni di convertitori di misura.

Torna a Morsetti componibili per il sistema di protezione e di gestione

Categorie

Cerca in Morsetti sezionatori per convertitori di misura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nuovi morsetti sezionatori per convertitori di misura l'impianto elettrico può essere realizzato in modo modulare e risparmiando spazio. L'accessorio di sistema a innesto CLIPLINE complete per la prova e il cortocircuito del trasformatore di corrente e della ripartizione del potenziale può essere posizionato all'interno della morsettiera. I morsetti sezionatori per convertitori di misura sono disponibili con diversi sistemi di collegamento.

I vantaggi

  • Elevata funzionalità: fino a sei vani funzionali per la distribuzione del potenziale o per scopi di prova
  • Utilizzo semplice e sicuro grazie all'identificazione univoca e al blocco delle condizioni di esercizio
  • Installazione modulare di circuiti di conversione tramite morsetti sezionatori a innesto per convertitori di misura
  • Protezione sicura dei trasformatori di corrente collegati grazie a varianti di innesto con contatti di cortocircuito integrati e anticipati.
  • Installazione semplice e funzionale grazie a morsetti di terra e passanti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591