Torna alla panoramica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Separazione semplice e sicura

Morsetto con bloccaggio a scatto  

Semplice fissaggio

I morsetti sezionatori per convertitori di misura Phoenix Contact offrono i seguenti vantaggi:

  • Collegamento e fissaggio sicuri del sezionatore longitudinale nella condizione di esercizio corrispondente
  • Visibilità mediante simboli elettrici stampati
  • Blocco interruttore per evitare l'azionamento non intenzionale
  • Azionamento simultaneo di due o tre interruttori tramite un elemento di collegamento
Torna su

Cortocircuitare in sicurezza

Morsetto con ponticello sezionatore a innesto  

Ponticelli sezionatori a innesto

Con i ponticelli sezionatori a innesto è possibile cortocircuitare il trasformatore di corrente in tutta sicurezza e comodità.

I ponticelli sezionatori vengono inseriti e fissati su entrambi i lati del punto di sezionamento nel vano di ponticellamento.

Torna su

Cortocircuitare in modo automatico

1. Nessun cortocircuito 2. Cortocircuito automatico anticipato  

1. Nessun cortocircuito 2. Cortocircuito automatico anticipato

La nostra nuova spina di cortocircuito è particolarmente pratica e sicura. Se la spina non è connessa un contatto metallico integrato garantisce un cortocircuito anticipato. I convertitori di misura collegati vengono automaticamente protetti dai danni.

Funzionamento:

  1. Spina connessa - nessun cortocircuito
  2. Spina non connessa - cortocircuito automatico anticipato

 

Torna su

Collegamento flessibile

Schema elettrico, morsetto con accessori  

Morsetto sezionatore per convertitori di misura con trasformatore di corrente

La nuova generazione di morsetti sezionatori per convertitori di misura con collegamento Push-In offre notevoli vantaggi:

  • Esecuzione compatta
  • Semplicità d'uso
  • Sei vani funzionali
  • Visibilità
  • Numerosi accessori utilizzabili in maniera flessibile
  • Morsetti passanti a profilo identico
Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Tutti i vantaggi in dettaglio

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591