Torna alla panoramica

Verifica normativa in conformità a IEC 62305-3

Nella norma IEC 62305-3 viene descritta la prova di revisione dei dispositivi di protezione contro i fulmini.

Verifiche e documentazione conformi

In conformità alla norma IEC 62305-3, i dispositivi di protezione contro le sovratensioni devono essere sottoposti periodicamente a verifica (vedere la tabella in basso). Inoltre, la norma prevede la tracciabilità della documentazione relativa ai valori di prova rilevati. Di queste attività si occupa CHECKMASTER 2.

  • Tutti i risultati delle verifiche vengono archiviati da CHECKMASTER 2 nella memoria interna.
  • I valori di prova rilevati e salvati possono essere emessi in qualsiasi momento.
  • Il protocollo di prova contiene la denominazione dell'articolo e il risultato della prova, con la data e l'ora di esecuzione.
  • Il trasferimento di dati al PC avviene mediante una penna USB.
  • I file di registro vengono salvati in formato CSV e possono venire rielaborati successivamente in qualsiasi programma di calcolo.
Classe di protezione contro i fulminiI e IIIII e IV
Ispezione visiva (intervallo)annualmenteogni 2 anni
Verifica completaogni 2 anniogni 4 anni
Verifica completa dei sistemi criticiannualmenteannualmente

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Verifica normativa in conformità a IEC 62305-3

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi