Marcatura dei morsetti

Chiara e nitida

Chiara e nitida

Qualunque sia la larghezza dei vostri morsetti, Phoenix Contact ha la marcatura che fa per voi.

Torna a Siglatura e marcatura

Categorie

Cerca in Marcatura dei morsetti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le diverse marcature dei morsetti si distinguono fra loro soprattutto per il tipo di montaggio: esistono marcature per scanalature portacartellini alte e piatte, in materiale a strisce e come chiodini.

I vantaggi

  • Rapida e comoda grazie alle marcature dei morsetti prestampate
  • Progettazione personalizzata in base ai differenti sistemi di stampa
  • Comoda da utilizzare grazie alle differenti possibilità di stampa offerte dai nostri servizi di siglatura
  • Per ogni applicazione: marcature anche per morsetti di altri produttori

Marcatura chiara

Marcature per morsetti Phoenix Contact  

Marcatura in quadri elettrici e impianti

Volete cablare morsettiere in modo rapido e senza errori?

A tale scopo è indispensabile una siglatura di morsetti chiara e di grandi dimensioni. Questo vale in particolare per la manutenzione e la messa in servizio di quadri elettrici e impianti.

Sono state considerate queste condizioni:

  • Le marcature di morsetti Phoenix Contact si adattano perfettamente ai morsetti.
  • In base alla richiesta, sono disponibili marcature di morsetti con dicitura e senza dicitura, in forma di tessere, rotoli e arco.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm:path:/itit/web/main/products/subcategory_pages/Marking_and_labeling_P-12/27c802a2-0b45-46c9-83ea-8e5262f7d830