Torna alla panoramica

Guide di supporto

Guide di supporto/Barre conduttrici, estratto dalla norma IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Tipo Phoenix ContactProfilo guidaMateriale

Resistenza ai cortocircuiti
= conduttore E CU

[mm2]*

Resistenza alla corrente di breve durata
1 s

[kA]

Corrente termica nominale
massima con funzione PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 15 x 5,5Acciaio101,2* *
NS 15 PERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 15 x 5,5Acciaio101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMGuida DIN, dimensioni a norma EN 60715 – 15 x 5,5Alluminio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Acciaio354,2* *
NS 32 PERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Acciaio354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMGuida di tipo G, dimensioni a norma EN 60715 – G 32Rame12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Rame15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Rame506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Alluminio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 15Acciaio506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Rame9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Alluminio708,4192
Tipo Phoenix ContactProfilo guidaMateriale

Resistenza ai cortocircuiti
= conduttore E CU

[mm2]*

Resistenza alla corrente di breve durata
1 s

[kA]

Corrente termica nominale
massima con funzione PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 15 x 5,5Acciaio101,2* *
NS 15 PERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 15 x 5,5Acciaio101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMGuida DIN, dimensioni a norma EN 60715 – 15 x 5,5Alluminio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Acciaio354,2* *
NS 32 PERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Acciaio354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMGuida di tipo G, dimensioni a norma EN 60715 – G 32Rame12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMGuida di tipo G, a norma EN 60715 – G 32Rame15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Acciaio161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Rame506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 7,5Alluminio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMGuida DIN, a norma EN 60715 – 35 x 15Acciaio506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Acciaio253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Rame9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMGuida DIN, secondo EN 60715 – 35 x 15Alluminio708,4192

* Sezioni calcolate a norma IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Barre conduttrici in acciaio non sono ammesse per la funzione PEN.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi