Tablet PC

Flessibilità e facilità di trasporto

Flessibilità e facilità di trasporto

Utilizzate i vostri IPC direttamente nell'impianto mantenendo un collegamento ottimale alla rete, senza utilizzare cavi.

Torna a PC industriali

Categorie

  • Elenco prodotti Tablet
    Tablet

    IPC mobili con custodie tablet piatte e robuste. Perfetti per l'impiego flessibile in impianti di grandi dimensioni grazie alla comunicazione radio.

Approfittate dei vantaggi delle reti moderne e lavorate con il vostro PC industriale portatile direttamente in loco. I robusti Tablet PC di Phoenix Contact sono la soluzione adatta per convertire le fasi di lavoro e i processi mobili all'interno e all'esterno dei capannoni in modo professionale.

I vantaggi

  • L'uso di processori Intel® Core™ i5 di 4a generazione o dei più attuali Intel® Celeron® consente di raggiungere una potenza molto elevata anche per le schede grafiche
  • La visualizzazione dei processi è molto ampia grazie al display da 13,3" full-HD con schermo anteriore antiriflesso
  • Utilizzo semplice grazie al suo design orientato alla praticità
  • Protezione completa contro polvere e liquidi grazie alla custodia in IP53 e la parte frontale in IP65
  • Collegamento in rete senza cavi: comunicazione tramite WLAN, Bluetooth o UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi