Torna alla panoramica

Cablaggio con sistema

Il cablaggio delle periferiche con fili singoli richiede tempo. Inoltre non sono esclusi errori, a cui consegue la lunga e complessa individuazione dei guasti. A dimostrazione di quanto detto, abbiamo messo a confronto il cablaggio tradizionale, con fili singoli, e il cablaggio di sistema.

Cablaggio con fili singoli

Cablaggio convenzionale con fili singoli  

Cablaggio convenzionale con fili singoli

Il cablaggio tradizionale con fili singoli presenta una struttura complessa:
per ogni modulo periferico è necessario collegare molti fili singoli.

Di conseguenza:

  • Il collegamento di ogni filo singolo può essere fonte di errore.
  • I grovigli di cavi complicano le operazioni.
  • L'individuazione degli errori diventa lunga e complessa.

Cablaggio con componenti di sistema

Cablaggio di sistema VARIOFACE  

Cablaggio di sistema VARIOFACE

Rispetto al cablaggio con fili singoli, il cablaggio di sistema VARIOFACE di Phoenix Contact assicura un risparmio di tempo pari o anche superiore al 90%.

Di conseguenza:

  • Il cablaggio di sistema è sicuro, rapido e senza possibilità di errori.

Inoltre:

  • Il cablaggio di sistema di Phoenix Contact è predisposto per uso professionale.
    • Adattatori frontali con cavi di sistema integrati
    • Moduli di interfaccia compatti di ultima generazione

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori