Torna alla panoramica

Serie per ogni applicazione

PLC-Interface è l'interfaccia tra l'unità di automazione e le periferiche dell'impianto. Nelle varie serie PLC è possibile scegliere tra le funzioni relè, le funzioni relè a stato solido e le funzioni di transito.

Serie PLC universale

Serie universale PLC-Interface

La serie universale PLC può essere impiegata come interfaccia d'ingresso o di uscita.

La serie universale può essere impiegata come interfaccia d'ingresso o di uscita.

  • La serie universale PLC è composta da un morsetto base con relè in miniatura a innesto (contatto di scambio) o con relè allo stato solido a innesto.
  • I sensori/attuatori vengono collegati tramite morsetti componibili.
Torna su

Serie di attuatori PLC

Serie di attuatori PLC-Interface

Serie di attuatori PLC: interfaccia tra PLC e attuatori

Nelle applicazioni sotto forma di interfaccia tra PLC e attuatori, è necessaria spesso solo una funzione di chiusura. Ad esempio in motori, relè o solenoidi.

  • Utilizzare in questo caso l'interfaccia di uscita PLC - ACT.
  • Tutti i connettori degli attuatori vengono collegati direttamente, anche il conduttore del potenziale.
  • Non sono quindi necessari ulteriori morsetti di uscita. Si risparmia notevolmente su spazio, tempo e costi.
Torna su

Serie di sensori PLC

Serie di sensori PLC-Interface

Serie di sensori PLC: interfaccia tra PLC e sensori

Nelle applicazioni sotto forma di interfaccia tra PLC e sensori, è necessaria spesso solo una funzione di chiusura. Ad esempio in interruttori di prossimità e di fine corsa oppure nei contatti ausiliari.

  • Utilizzare in questo caso l'interfaccia d'ingresso PLC - SEN.
  • Tutti i connettori dei sensori vengono collegati direttamente, anche la tensione di alimentazione per i sensori/interruttori.
  • Non sono quindi necessari morsetti componibili supplementari. Si risparmia notevolmente su spazio, tempo e costi.  
Torna su

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori