Cavo universale

Connessione rapida

Connessione rapida

Risparmiate tempo: i nostri cavi di sistema preconfezionati vengono collegati in un batter d'occhio senza possibilità di errore.

Torna a Cablaggio di sistema per controllori

Categorie

Cerca in Cavo universale

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Non resta che scegliere: Phoenix Contact fornisce diversi cavi di sistema per una connessione 1:1 priva di errori fra un dispositivo di automazione e un modulo di trasmissione. Che si tratti di un connettore FLK (flat cable) o connettori D-SUB.

I vantaggi

  • Servizio eccezionale: lunghezze standard da 0,5 a 10 m e lunghezze personalizzate
  • Portata di corrente elevata, grazie alla sezione maggiore dei singoli conduttori
  • Resistente: grazie ai connettori incapsulati e robusti
  • Flessibilità grazie al cavo con terminazione aperta e identificazione dei singoli conduttori

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori