Switch per PROFINET IRT

Switch per PROFINET IRT

Ethernet in tempo reale

Commutazione Ethernet con elevate velocità per le vostre applicazioni PROFINET

Torna a Managed switch

Categorie

Cerca in Switch per PROFINET IRT

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Incrementate la capacità di elaborazione in tempo reale delle vostre applicazioni PROFINET con gli switch Industrial Ethernet adeguati di Phoenix Contact. Gli switch PROFINET IRT offrono, grazie alla tecnologia ERTEC integrata, funzionalità di tempo reale ottimali per l'impiego in reti PROFINET.

I vantaggi

  • Riconoscimento e inoltro priorizzato e rapido di pacchetti dati PROFINET grazie alla tecnologia ERTEC
  • Monitoraggio costante della qualità delle linee in fibra ottica resistenti ai disturbi e diagnosticabili
  • Ideale per un uso flessibile in campo grazie al grado di protezione IP67 e al sistema di collegamento Push-Pull (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF)

Managed switch per l'impiego in ambienti PROFINET

Switch Industrial Ethernet per PROFINET IRT  

Switch Industrial Ethernet per PROFINET IRT

Grazie al dispositivo PROFINET IO integrato, gli switch PROFINET IRT sono la soluzione ideale per l'impiego in reti PROFINET con conformità alla classe B e C. Gli switch possono essere completamente configurati e sottoposti a diagnosi tramite PC Worx e Step 7.

Il protocollo MRP (Media Redundancy Protocol) garantisce tempi di commutazione di 200 ms in caso di guasto.

Il protocollo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) consente inoltre la definizione automatica della topologia di rete.

Diagnosi per linee in fibra ottica

Diagnosi di linee in fibra ottica con switch PROFINET  

diagnosi e misurazione di lunghezza delle linee in fibra ottica

Con i dispositivi FL SWITCH IRT è possibile effettuare le diagnosi delle linee di fibre ottica PROFINET e mettere a disposizione i dati diagnostici del controllore.

In questo modo sarà possibile eseguire un monitoraggio costante della qualità delle linee in fibra ottica. Per una migliore valutazione delle linee di fibra ottica, gli switch IRT mettono inoltre a disposizione la distanza tra due utenze all'interno di un dispositivo PROFINET.

Per l'utente ciò significa:

  • manutenzione proattiva per una maggiore affidabilità e minori tempi di inattività
  • migliore valutazione della qualità delle linee mediante misurazioni di lunghezza simultanee

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi