Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Potenza elevata

La protezione contro le sovratensioni adatta per ogni esigenza, dall'alimentazione al dispositivo.

Torna a Protezione contro le sovratensioni e filtro per interferenze

Categorie

  • Scaricatori combinabili Tipo 1+2
    Scaricatori di corrente atmosferica

    Gli scaricatori combinati Tipo 1+2 di Phoenix Contact si basano sulla tecnologia degli spinterometri e offrono un livello di protezione contro le sovratensioni Tipo 2.

  • Scaricatori combinabili Tipo 1+2 special
    Combinazione di scaricatori Tipo 1+2

    Gli scaricatori combinabili Tipo 1+2 special di Phoenix Contact offrono due classi di scaricatori complete in un solo dispositivo di protezione

  • Scaricatori di sovratensione tipo 2
    Scaricatori di sovratensione tipo 2

    Gli scaricatori di sovratensione tipo 2 basati su varistori di Phoenix Contact possono essere utilizzati in diversi modi. I dispositivi di protezione più sottili sono larghi solo 12 mm per canale.

  • Protezione dei dispositivi tipo 3
    Protezione contro la sovratensione tipo 3

    Le protezioni contro la sovratensione tipo 3 di Phoenix Contact proteggono i vostri terminali dai danni causati da transitori.

Cerca in Protezioni contro le sovratensioni per gli alimentatori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri dispositivi di protezione da sovratensioni Tipo 1+2, Tipo 2 o Tipo 3 forniscono un'efficiente protezione per i vostri dispositivi elettronici. La nostra gamma di prodotti offre soluzioni vantaggiose e pronte per l'installazione per tutti i tipi di applicazioni.

I vantaggi

  • Utilizzabile in tutti i sistemi di alimentazione di uso comune, grazie ai suoi potenti componenti
  • Massima disponibilità del sistema grazie alla tecnologia degli spinterogeni priva di corrente residua di rete
  • Protezione continua su tutti i livelli, grazie agli scaricatori coordinati
  • Installazione salvaspazio vantaggiosa, grazie al formato sottile
  • Sempre informati, grazie ai test predittivi degli scaricatori ad innesto
  • La protezione contro le sovratensioni per alimentatori di tensione fa parte del sistema COMPLETE line

La gamma di prodotti Safe Energy Control

Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione di corrente  

Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione di corrente

Safe Energy Control, abbreviato SEC, è sinonimo di una serie di prodotti con un'eccezionale longevità ed elevate prestazioni nel campo della protezione da fulmini e sovratensioni. La tecnologia rivoluzionaria degli spinterometri impedisce qualsiasi corrente residua della rete. In questo modo la sollecitazione dell'intero impianto viene ridotta al minimo. Gli scaricatori di sovratensioni operano in modo efficiente e senza danneggiare nessuna parte dell'impianto. Le soluzioni senza prefusibili sono disponibili per tutte le applicazioni. L'innestabilità universale completa la serie SEC.

Scaricatori combinabili Tipo 1+2

Protezione da fulminazione / scaricatore combinabile Tipo 1/2 per sistemi di alimentazione  

Scaricatore combinabile Tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Tutti gli scaricatori di corrente atmosferica Tipo 1 soddisfano i requisiti più elevati in termini di capacità di scarico e, allo stesso tempo, funzionano anche da dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) Tipo 2. L'identificazione della classe di prova II per uno scaricatore di corrente atmosferica Tipo 1 è un'informazione ridondante e non costituisce una qualifica aggiuntiva. Per questa ragione, i dispositivi di protezione vengono denominati scaricatori combinati (SPD Tipo 1+2). Uno scaricatore combinato è un dispositivo di protezione, che soddisfa entrambe le classi di prova.

Scaricatori combinabili Tipo 1+2 special

Combinazione tra gli scaricatori di correnti atmosferiche Tipo 1 e i dispositivi di protezione contro le sovratensioni Tipo 2 in un solo prodotto  

Scaricatore combinabile Tipo 1+2 special – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

Lo scaricatore combinabile Tipo 1+2 special è sostanzialmente differente dallo scaricatore combinabile Tipo 1/2. Lo scaricatore combinabile Tipo 1+2 special comprende due dispositivi di protezione separati, collegati in parallelo in spazi ridotti. Lo spinterometro a commutazione di tensione (SPD Tipo 1+2) funziona in modo ottimale insieme a un varistore a limitazione di tensione (SPD Tipo 2).  Due dispositivi di protezione autonomi in un unico modulo compatto forniscono una risposta ottimale, una migliore protezione degli impianti e una lunga durata dei componenti.

Dispositivi di protezione contro le sovratensioni Tipo 2

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni tipo 2  

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni Tipo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) Tipo 2 sono installati in nodi secondari di distribuzione o in armadi di comando delle macchine. Rappresentano il secondo livello di protezione in un concetto di protezioni contro le sovratensioni di tre livelli. Gli SPD Tipo 2 devono deviare le sovratensioni indotte da fulminazioni indirette o azioni di commutazione in tutta sicurezza. Le sovratensioni dovute a azioni di commutazione sono spesso molto dinamiche e si verificano molto più frequentemente delle sovratensioni da correnti atmosferiche. In questo caso serve una tecnologia con risposta rapida, come la tecnologia dei varistori.

Dispositivi di protezione Tipo 3

Protezione contro le sovratensioni per dispositivi terminali Tipo 3  

Protezione dispositivi Tipo 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni Tipo 3 solitamente sono installati immediatamente a monte dei dispositivi terminali. Per questo vengono definitivi anche dispositivi di protezione. Poiché gli ambienti d'installazione sono molteplici, gli SPD Tipo 3 sono disponibili in diverse versioni:

  • Dispositivi per montaggio su guida
  • Dispositivi per il montaggio su prese

Protezioni per qualsiasi impiego

Rappresentazione schematica del livello di protezione  

Livello di protezione dei diversi tipi di scaricatori

Le sovratensioni rappresentano potenziali fattori di disturbo. Senza una protezione efficace è necessario mettere in conto elevati costi di riparazione o sostituzione per gli interventi da eseguire in caso di danni.

Grazie al concetto dei "molteplici livelli" di Phoenix Contact proteggete impianti e dispositivi in modo efficace.

  • Livello di protezione Tipo 1:
    Scaricatore di corrente atmosferica ad alte prestazioni (scaricatore combinabile Tipo 1+2 o scaricatore combinabile Tipo 1+2 special)
  • Livello di protezione Tipo 2:
    Protezione contro le sovratensioni per ciascun alimentatore
  • Livello di protezione Tipo 3:
    Protezione contro le sovratensioni per dispositivi terminali sensibili

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza


Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione


Il nuovo concept della protezione contro le sovratensioni

Lunga durata grazie alla tecnologia Safe Energy Control.