Torna alla panoramica

Scaricatore di sovratensione Tipo 1 basato su varistori

Siete alla ricerca di una protezione contro le sovratensioni per le classi di protezione III e IV? VALVETRAB MS-T1/T2 soddisfa tali requisiti senza ulteriore analisi del rischio.

Elevata capacità di dispersione

VALVETRAB MS-T1/T2 è basato su varistori e assicura un'elevata capacità di dispersione con una bassa tensione residua. Il dispositivo soddisfa i requisiti delle classi di protezione contro i fulmini III e IV.

  • La capacità di dispersione della corrente atmosferica è pari a 12,5 kA per canale.
  • È possibile scegliere una delle soluzioni del portafoglio prodotti corrente per i sistemi a 5, 4 o 3 conduttori.
  • Il dispositivo può essere utilizzato ovunque, anche in caso di alimentazione instabile con fluttuazioni della tensione di rete. Il tutto grazie all'elevata tensione di mantenimento pari a 335 V AC o 175 V AC.
  • Il bloccaggio a innesto monocomando garantisce la stabilità del dispositivo in presenza di forti vibrazioni.
  • Con CHECKMASTER, il dispositivo di prova per scaricatori di sovratensione Phoenix Contact è possibile effettuare controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi