Torna alla panoramica

Con prefusibile integrato

Siete alla ricerca di una soluzione che offra protezione contro le sovratensioni e prefusibile per scaricatore in un unico dispositivo? Noi siamo in grado di fornirvela.

Dispositivo combinato per guide da 60 mm

VAL-CP-MOSO di Phoenix Contact con prefusibile e base di montaggio  

Protezione contro le sovratensioni con prefusibile per sistemi di guide da 60 mm

I dispositivi VAL-CP-MOSO sono scaricatori di sovratensione universali con elevata resistenza contro i cortocircuiti. Possono essere installati in tutti i comuni sistemi di guide da 60 mm.

  • Massima sicurezza e impiego minimo di risorse. Il tutto grazie alla combinazione con prefusibili coordinati su una base di montaggio di soli 54 mm.
  • Inserimento a scatto, collegamento del cavo di terra (nodo equipotenziale) e il gioco è fatto! L'indicazione di stato e la trasmissione a distanza forniscono in qualunque momento e luogo informazioni sull'efficacia della protezione contro le sovratensioni.

 

Dispositivo combinato per guida di supporto

Protezione contro le sovratensioni VAL-CP-MCB di Phoenix Contact con prefusibile  

Protezione contro le sovratensioni con prefusibile coordinato

Tutto in un unico dispositivo: VAL-CP-MCB combina lo scaricatore di sovratensione Tipo 2 con il prefusibile coordinato per scaricatore.

  • Di conseguenza, si avrà un livello di sicurezza raddoppiato con un impiego di risorse minimo.
  • La pianificazione è semplice in qualunque ambiente di installazione.
  • L'indicazione di stato e la trasmissione a distanza forniscono in qualunque momento e luogo informazioni sull'efficacia della protezione contro le sovratensioni.
  • Per i sistemi a 5, 4 o 3 conduttori sono disponibili soluzioni salvaspazio.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi