Torna alla panoramica

Parafulmine Tipo 1: per ambienti industriali difficili

Siete alla ricerca di un parafulmine Tipo 1 resistente e idoneo all'applicazione industriale? POWERTRAB di Phoenix Contact soddisfa tutte le esigenze più elevate.

Alimentatore con protezione da corrente atmosferica

POWERTRAB di Phoenix Contact è un parafulmine Tipo 1 ad alte prestazioni.

  • Con una tensione nominale di 800 V AC, POWERTRAB può essere impiegato senza difficoltà in reti IT da 690 V.
  • È in grado di resistere per molte centinaia di millisecondi a sovratensioni temporanee fino a 1960 V AC.
    La capacità di dispersione è pari a 35 kA per canale.
  • La struttura resistente della custodia nonché i valori di shock pari a 25 g e i valori di vibrazione pari a 5 g rendono lo scaricatore idoneo all'impiego in aree estremamente difficili.
  • POWERTRAB presenta una struttura incapsulata ed è pertanto a emissioni zero.
  • Il monitoraggio delle funzioni, eseguito su più livelli, segnala lo stato sia visivamente in loco sia tramite i relè di segnalazione errori.
  • I danni vengono rilevati e segnalati.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi