Torna alla panoramica

Due scaricatori, un unico dispositivo: soluzione combinata per protezione contro sovratensioni e fulmini

FLASHTRAB SEC T1+T2 combina il parafulmine Tipo 1 e la protezione contro le sovratensioni di tipo 2 in un solo dispositivo.

La miglior combinazione possibile

Protezione combinata contro le sovratensioni FLASHTRAB SEC T1+T2 di Phoenix Contact  

Protezione combinata contro le sovratensioni FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 combina i parafulmini Tipo 1, interamente a innesto e privi di corrente residua di rete, con i potenti e validi dispositivi di protezione contro le sovratensioni Tipo 2 per l'approvvigionamento energetico.

Ne deriva un dispositivo di protezione perfettamente coordinato e in grado di garantire un'elevata semplicità di pianificazione e installazione.

Questo dispositivo di protezione è pertanto ideale per ambienti con azioni di commutazione frequenti. Il parafulmine Tipo 1 gestisce senza problemi le elevate energie delle correnti atmosferiche. La protezione contro le sovratensioni Tipo 2 limita le sovratensioni in modo dinamico e affidabile.

Il dispositivo di protezione può essere usato senza prefusibile fino a una corrente nominale di del fusibile principale di 315 A.

Tensione nominale elevata per un impiego universale

Grafico del campo d'impiego di FLT-SEC T1+T2  

Campo d'impiego del FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 soddisfa gli elevati standard della classe di protezione contro i fulmini I in conformità alla norma internazionale IEC 62305-1.

Ciò si traduce in una protezione dai fulmini fino a 200.000 A.

Grazie all'elevata tensione nominale di 350 V AC, è possibile impiegare gli scaricatori ovunque, anche in caso di alimentazione instabile con forti fluttuazioni della tensione di rete.

Il livello di protezione dei due scaricatori combinati è sempre inferiore a 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= tensione di mantenimento massima
UTOV= standard di immunità alle sovratensioni temporanee in conformità a IEC 61643-1
UN= tensione nominale

Innesto e rimozione

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: scaricatori a innesto di Phoenix Contact  

Scaricatori interamente innestabili

Uno dei grandi vantaggi offerti da FLASHTRAB SEC T1+T2 è la completa innestabilità di tutti gli scaricatori, compreso lo spinterometro N-PE.

  • Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie.
  • In caso di sovraccarico inatteso delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di scariche elettriche con eccessivo apporto energetico, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido ed economico.
  • I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi ed economici: con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Cablaggio e siglatura

FLASHTRAB SEC T1+T2: scaricatore ruotabile di Phoenix Contact  

Scaricatore ruotabile di 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 presenta una struttura simmetrica. Gli elementi base e le spine sono pertanto ruotabili di 180°.

Per l'utente ciò significa:

  • Installazione particolarmente semplice.
  • Collegamenti sempre sul lato corretto, sia che i cavi siano condotti dal basso sia che siano condotti dall'alto.
  • Lunghezza dei conduttori minima.
  • L'ampia superficie di siglatura è sempre leggibile.

I punti di connessione doppi per ogni canale consentono il cablaggio passante a V.

Pratico monitoraggio

Segnalazione sicura con FLASHTRAB SEC T1+T2 di Phoenix Contact  

Segnalazione diretta sulla spina

Lo stato operativo di tutti i canali di protezione di FLASHTRAB SEC T1+T2 viene monitorato.

In caso di errore, le spine L-N vengono separate termicamente. La segnalazione, ben riconoscibile, avviene direttamente nel modulo, senza consumo energetico.

Contemporaneamente viene monitorato un contatto di scambio a potenziale zero. In questo modo è possibile realizzare una trasmissione a distanza di facile manutenzione.

Di conseguenza, è possibile visualizzare lo stato degli scaricatori dove si desidera.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi