Torna alla panoramica

Adattatore per la presa

Desiderate proteggere i vostri dispositivi sensibili? In questo caso il livello di protezione necessario è il più alto: la protezione per apparecchiature Tipo 3. Un requisito essenziale è l'installazione già esistente di una protezione contro le sovratensioni nella rete secondaria.

Aggiunta in installazioni esistenti

Adattatore con protezione per apparecchiature Tipo 3 integrata  

Semplice aggiunta in installazioni esistenti con gli adattatori MAINTRAB

La protezione per apparecchiature Tipo 3 riduce le sovratensioni a valori tollerabili anche da parte dei dispositivi terminali sensibili.

Il montaggio è semplicissimo: è sufficiente inserire l'adattatore MAINTRAB nella presa e quindi la spina di rete del dispositivo da proteggere nell'adattatore MAINTRAB. In questo modo, tutti i dispositivi terminali collegati saranno protetti al meglio.

MAINTRAB con protezione di interfaccia permette all'utente di prendere due piccioni con una fava.
Un solo adattatore consente di proteggere contemporaneamente dalle sovratensioni l'alimentatore e un'altra interfaccia.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi