Torna alla panoramica

Parafulmine di tipo 1 con prefusibile integrato

Installazione rapida e compatta

Vista esplosa del FLT-SEC-HYBRID  

Struttura del FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID combina il potente spinterometro privo di corrente residua di rete con tecnologia Safe Energy Control con un prefusibile per scaricatore resistente alla corrente impulsiva in un solo connettore. Il risultato è un parafulmine di tipo 1 utilizzabile in impianti con una corrente nominale del fusibile principale superiore a 315 A senza un ulteriore prefusibile.

Il vantaggio è evidente: risparmio di spazio nell'armadio di comando, di tempo per l'installazione e di costi. Questo perché non è necessario collegare nessun prefusibile separato.

Innesto e rimozione

FLASHTRAB-SEC-HYBRID rimosso - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID con bloccaggio Push-Pull

Il nuovo bloccaggio Push-Pull del FLASHTRAB-SEC-HYBRID permette di inserire e rimuovere con estrema facilità anche connettori di queste dimensioni. Quando è inserito, il connettore è bloccato nell'elemento base senza vibrazioni.

L'innestabilità offre i seguenti vantaggi:

  • Per le misurazioni di isolamento è sufficiente rimuovere la spina. Le complesse operazioni di collegamento e scollegamento non sono più necessarie.
  • In caso di sovraccarico inatteso delle singole spine di protezione, ad esempio a causa di sovratensioni elevate, è possibile sostituire la spina interessata in modo rapido ed economico.
  • I controlli periodici sui dispositivi di protezione contro le sovratensioni sono rapidi ed economici: con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2.

Pratico monitoraggio

FLASHTRAB-SEC-HYBRID permanente  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID con superficie di siglatura e segnalazione

Lo stato operativo dello scaricatore ibrido viene monitorato permanentemente. Questo vale sia per lo spinterometro privo di corrente residua di rete sia per il fusibile integrato. In caso di errore, la spina viene separata termicamente. La segnalazione, ben visibile, avviene direttamente nel modulo, senza consumo energetico. Contemporaneamente viene monitorato un contatto di scambio a potenziale zero. In questo modo è possibile realizzare una trasmissione a distanza di facile manutenzione. L'identificazione precisa in loco è inoltre garantita dall'ampia superficie di siglatura dei dispositivi di protezione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi