Torna alla panoramica

Protezione per persone e apparecchiature: tutto in un dispositivo

Siete alla ricerca di una soluzione combinata per la protezione contro le sovratensioni? Allora gli scaricatori combinati della nostra linea di prodotti VALVETRAB compact sono la scelta migliore.

Perfetti per ogni esigenza

I sottili scaricatori di sovratensione di VALVETRAB compact presentano una larghezza di soli 12 mm per canale.

Si adattano quindi perfettamente a ogni esigenza.

  • Gli scaricatori sono combinati con funzionalità aggiuntive che consentono di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico e semplificano le operazioni di installazione.
  • Dalle applicazioni su guide di supporto ai sistemi da 60 mm, VALVETRAB compact è sempre in grado di offrire, con i prodotti combinati, la soluzione adatta a ogni esigenza.

Il principio del "2 in 1"

VAL-CP-RCD di Phoenix Contact combina la protezione differenziale con la protezione contro le sovratensioni  

Protezione contro le sovratensioni e protezione per le persone: tutto in un dispositivo

In un'unica custodia, VAL-CP-RCD unisce le proprietà di un interruttore differenziale (salvavita) a quelle di uno scaricatore di sovratensione Tipo 2.

Approfittate del principio "2 in 1" della soluzione combinata RCD:

  • L'installazione in dispositivi di alimentazione e reti di distribuzione è estremamente semplice. Come accade per un interruttore differenziale, viene collegato un unico dispositivo ma viene installata contemporaneamente una doppia protezione.
  • La soluzione combinata RCD di Phoenix Contact è disponibile in due varianti. Con una corrente di guasto nominale pari a 30 mA o anche come soluzione selettiva con 300 mA.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni l'installazione in edifici

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi