Torna alla panoramica

Montaggio in condotti per cavi e scatole di installazione

Desiderate proteggere i dispositivi sensibili? In questo caso, il livello di protezione necessario è il più alto, vale a dire la protezione per apparecchiature Tipo 3. Un requisito essenziale è l'installazione già esistente di una protezione contro le sovratensioni nella rete secondaria.

Protezione globale per apparecchiature

La protezione per apparecchiature Tipo 3 riduce le sovratensioni a valori tollerabili anche da parte dei dispositivi terminali sensibili. 

Un grande vantaggio: grazie all'ingombro ridotto, il dispositivo di protezione per apparecchiature può essere integrato in condotti per cavi, scatole da incasso e persino in un dispositivo terminale.

Tre linee di prodotti

Linee di prodotti BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB  

Linee di prodotti BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB

A seconda dell'applicazione prevista, sono disponibili tre linee di prodotti:

BLOCKTRAB

  • Le dimensioni ridotte ne consentono il montaggio in scatole di installazione, condotti per cavi e impianti sotto il pavimento. È possibile anche l'impiego diretto in dispositivi terminali.
  • I doppi morsetti a molla permettono di effettuare il collegamento senza l'ausilio di alcun utensile.
  • BLOCKTRAB è disponibile con segnalazione di avviso visiva o acustica.

SOCKETTRAB

  • Protezione apparecchiature per scatole da incasso
  • Integrazione indipendente dalla gamma di prese e dalla configurazione
  • Segnalazione acustica di sovraccarico disattivabile

MAINS-PRINTRAB

  • La protezione per apparecchiature bicomponente può essere installata in condotti per cavi o scatole di installazione.
  • Si compone di una spina di protezione e di una base di montaggio.
  • Ogni difetto viene segnalato direttamente all'impianto di domotica tramite il relè di segnalazione errori a potenziale zero integrato. È possibile anche la segnalazione diretta in loco.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione

Assistenza

Protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Modulo di apprendimento sulla protezione contro le sovratensioni per l'alimentazione

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi